(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์พิเศษต่างๆ เกลียว PF และปลั๊ก หัวหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
PF-6P-8A |
PF-6P-8A-SU4 |
PF-6P-10A |
PF-6P-10A-SU4 |
PF-6P-15A |
PF-6P-15A-SU4 |
PF-6P-20A |
PF-6P-20A-SU4 |
PF-6P-25A |
PF-6P-25A-SU4 |
PF-6P-32A |
PF-6P-40A |
PF-6P-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 332.03 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 648.77 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 317.04 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 648.77 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 331.52 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 747.87 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 429.81 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 999.10 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 458.77 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1B (25 A) | ||
฿ 1,254.79 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | ||
฿ 1,399.52 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,726.38 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 2,007.39 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | G (เกลียว) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 12 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก | Sch. 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง