1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อพิเศษหัวตัด / ตัด SW45 °

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อพิเศษหัวตัด / ตัด SW45 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,857.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มี ข้อต่อฟิตติ้ง ให้เลือกหลายแบบข้อต่อฟิตติ้ง มีการตัดด้านเดียวที่ 45 องศา (การสอดด้านเดียว)

รหัสสินค้า
SW-45CUT-15A-100L-SU4
SW-45CUT-25A-100L-SU4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด บังคับ ท่อเหล็ก OD
(มิลลิเมตร)

฿ 1,857.84

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 1 / 2B (15 A)21.7

฿ 2,581.50

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 1B (25 A)34.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการเชื่อมปลั๊ก รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง อื่น ๆ วัสดุ SUS304
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ความหนาที่ ขนาดเกลียว SCH80 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 12 เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 100