(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งเกลียว NPT เทเปอร์มาตรฐานชนิดต่าง ๆ สำหรับใช้กับท่ออเมริกัน นอกจากนี้ยังมีเกลียว PT มาตรฐาน JIS อีกด้วย (NPTXPTN/NPTXPTS)
[คุณสมบัติ]
· ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ สำหรับสวิตช์บาง กะทัดรัด และน้ำหนักเบา พร้อมความทนทานสูงและประสิทธิภาพซีลสูง ทั้งหมดนี้ประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่น D4E
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 281.47 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 509.20 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 281.47 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 531.48 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 326.70 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 531.48 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 326.70 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 2B (15 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 509.20 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 356.85 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 710.71 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 356.85 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 802.84 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 396.05 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 953.81 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 396.05 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 953.81 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 429.81 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,276.65 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 429.81 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,276.65 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 487.71 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,639.53 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 487.71 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,639.53 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 664.26 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 2,056.85 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 664.26 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 2,056.85 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | NPT (เกลียวนอก) | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | NPT (เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 12 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก | Sch. 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง