(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งเกลียว NPT ตามมาตรฐานเกลียวเทเปอร์สำหรับท่ออเมริกัน มีให้เลือกหลายแบบเพื่อระยะเวลาจัดส่งที่เร็วขึ้น
นอกจากนี้ เกลียว PT มาตรฐาน JIS สำหรับเปลี่ยน ก็มีให้เลือกหลายแบบเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
NPT-SP-8A |
NPT-SP-8A-SUS |
NPT-SP-10A |
NPT-SP-10A-SUS |
NPT-SP-15A |
NPT-SP-15A-SUS |
NPT-SP-20A |
NPT-SP-20A-SUS |
NPT-SP-25A |
NPT-SP-25A-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.32 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 427.74 ฿ 223.32 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUSXM7 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 89.15 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 427.74 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUSXM7 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 81.73 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 563.23 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUSXM7 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 345.33 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 789.29 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUSXM7 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 437.05 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1B (25 A) | ||
฿ 1,022.71 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUSXM7 | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | NPT (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 12 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก | Sch. 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง