1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้ง NPT 6P / ปลั๊กหกเหลี่ยม

ฟิตติ้ง NPT 6P / ปลั๊กหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 266.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งเกลียวเทเปอร์ NPT ชนิดต่าง ๆ สำหรับท่ออเมริกัน จัดส่งด้วยระยะเวลาสั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีเกลียว PT มาตรฐาน JIS อีกด้วย (NPTXPTN/NPTXPTS)

รหัสสินค้า
NPT-6P-8ASALE
NPT-6P-8A-SU4
NPT-6P-10A
NPT-6P-10A-SU4
NPT-6P-15A
NPT-6P-15A-SU4
NPT-6P-20A
NPT-6P-20A-SU4
NPT-6P-25A
NPT-6P-25A-SU4
NPT-6P-32A
NPT-6P-32A-SU4
NPT-6P-40A
NPT-6P-40A-SU4
NPT-6P-50A
NPT-6P-50A-SU4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 266.40

฿ 152.27

SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 / 4B (8 A)

฿ 531.48

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)

฿ 266.40

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน3 / 8B (10 A)

฿ 493.75

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)

฿ 292.72

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 / 2B (15 A)

฿ 509.20

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)

฿ 318.85

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน3 / 4B (20 A)

฿ 710.71

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)

฿ 358.60

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1B (25 A)

฿ 936.39

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] SUS3041B (25 A)

฿ 415.35

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,276.65

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] SUS3041 1 / 4B (32 A)

฿ 458.77

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,651.60

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] SUS3041 1 / 2B (40 A)

฿ 622.84

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน2B (50 A)

฿ 2,799.48

FJT SCREWED FITTING 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] SUS3042B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ปลั๊ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ พิทช์ (เทอร์มินอล) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 NPT (เกลียวนอก)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 12
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก Sch. 80