(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีฟิตติ้งเกลียว NPT ชนิดต่าง ๆ พร้อมเกลียวเทเปอร์มาตรฐานสำหรับท่ออเมริกัน
นอกจากนี้ยังมีเกลียว PT มาตรฐาน JIS สำหรับเปลี่ยนอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
NPT-S-8A |
NPT-S-8A-SU4 |
NPT-S-10A |
NPT-S-10A-SU4 |
NPT-S-15A |
NPT-S-15A-SU4 |
NPT-S-20A |
NPT-S-20A-SU4 |
NPT-S-25A |
NPT-S-25A-SU4 |
NPT-S-32A |
NPT-S-32A-SU4 |
NPT-S-40A |
NPT-S-40A-SU4 |
NPT-S-50A |
NPT-S-50A-SU4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 292.93 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 736.17 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 292.93 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 710.71 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 353.24 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 711.30 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 442.48 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 938.71 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 509.42 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1B (25 A) | ||
฿ 1,350.07 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | ||
฿ 563.23 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,917.55 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 726.58 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 2,625.68 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 968.13 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | 2B (50 A) | ||
฿ 4,496.90 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | NPT (เกลียวใน) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 12 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก | Sch. 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง