(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์เครื่องเป่าลมแบบใช้ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ความสะดวกสบายในการใช้งานเมื่อติดตั้งบนเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
EC-H04-R313 |
EP-04S-L3A3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แหล่งที่มาของไดรฟ์ (ประเภท) | แหล่งไดรฟ์ (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | สัญญาณรบกวน (เดซิเบล) | ค่า เสียง [ความแตกต่าง] (เดซิเบล) | ประเภทใบพัด | เสียงรบกวนรายละเอียด dB (ปริมาณลมสูงสุด) | วัสดุ | ทิศทางการหมุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,316.66 | SAE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 3 เฟส | 200 V | 74.5 | ถึง 75 | กังหัน | 69.5 dB (50 เฮิร์ต) /74.5 เดซิเบล (60 เฮิร์ต) | ปลอก ADC12, ใบพัด: SPCC | ตามเข็มนาฬิกา | ||
฿ 33,611.66 | SAE COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 เฟส | 100 V | - | - | แผ่นเพลท | - | ปลอกใบพัด: ADC12 | ทวนเข็มนาฬิกา |
กำลังโหลด …
ปริมาณ ลม สูงสุดของ เครื่องเป่าลม(ลบ.ม. / นาที) | 16 | การไหลของอากาศสูงสุดของ เครื่องเป่าลม [ความแตกต่าง](m3 / นาที) | ถึง 20 | เครื่องวัดความถี่ | 50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต |
---|---|---|---|---|---|
อัตราการไหล อากาศ เครื่องเป่าลม (50 เฮิร์ตซ์)(m3 / นาที) | 13.5 | อัตราการไหล อากาศ เครื่องเป่าลม (60 เฮิร์ตซ์)(m3 / นาที) | 16 | ปล่อยทิศทาง | ส่วนล่างแนวนอน |
ประเภท เครื่องเป่าลม | รูปทรง มาตรฐาน | อุณหภูมิดูด (สูงสุด) | 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง