(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี, หน้าแปลน, ร่องลึก (เมตริกซีรี่ส์)
ตลับลูกปืนชนิดนี้มักใช้ใน อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เครื่องจักรทำงานด้วยความเร็วสูง เช่น เกียร์บล็อคและระบบสายพานลำเลียง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ตลับลูกปืนขนาดมาตรฐาน: ระบบเมตริก
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 2 และ 10
● ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เล็กสุด/ใหญ่สุด) (mm.) : 5 และ 22
● ความหนา (น้อยสุด/ มากสุด) (mm.) : 2.3 และ 7
● ความละเอียดแม่นยำ (JIS) : Class 0
● ประเภทตลับลูกปืน : แบบปิด (แผ่นโลหะประกบ 2 ฝั่ง (ZZ))
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเป็นไกด์ และรองรับส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลา, ล้อ, พูลเล่ย์ และอื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | วัสดุในส่วนที่หมุน | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | ชนิด | ISO / JIS ขนาดเกลียว | ความกว้างของ หน้าแปลน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.72 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | 6 | 10 | 3 | สเตนเลส | 457 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | — | - | ||
฿ 173.42 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | 6 | 12 | 4 | สเตนเลส | 831 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | — | - | ||
฿ 153.09 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สเตนเลส | 8 | 12 | 3.5 | สเตนเลส | 506 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | — | - | ||
฿ 169.55 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สเตนเลส | 6 | 13 | 5 | สเตนเลส | 1083 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F686ZZ | - | ||
฿ 169.55 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | สเตนเลส | 7 | 13 | 4 | สเตนเลส | 880 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | — | - | ||
฿ 169.55 ฿ 82.60 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | 7 | 14 | 5 | สเตนเลส | 1175 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F687ZZ | - | ||
฿ 150.00 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สเตนเลส | 8 | 14 | 4 | สเตนเลส | 819 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | — | - | ||
฿ 233.00 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | สเตนเลส | 8 | 16 | 5 | สเตนเลส | 1606 | ดับเบิ้ลชีลด์ | F688ZZ | - | ||
฿ 205.32 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | 10 | 19 | 7 | สเตนเลส | 2123 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F6800ZZ | - | ||
฿ 150.47 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สเตนเลส | 2 | 5 | 2.3 | สเตนเลส | 187 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F682ZZ | - | ||
฿ 150.47 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | 3 | 6 | 2.5 | สเตนเลส | 206 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | — | - | ||
฿ 169.55 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | 3 | 7 | 3 | สเตนเลส | 384 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F683ZZ | - | ||
฿ 144.43 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | 4 | 8 | 3 | สเตนเลส | 391 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | — | - | ||
฿ 154.09 | DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | 5 | 8 | 2.5 | สเตนเลส | 274 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F675ZZ | - | ||
฿ 149.72 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สเตนเลส | 4 | 9 | 4 | สเตนเลส | 641 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F684ZZ | - | ||
฿ 148.66 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | 5 | 9 | 3 | สเตนเลส | 495 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | — | - | ||
฿ 185.74 ฿ 82.23 | NMB DEEP GROOVE BALL RF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | 5 | 13 | 4 | สเตนเลส | 1074 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F695ZZ | - | ||
฿ 333.00 ฿ 189.11 | NMB DEEP GROOVE BALL RF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | 5 | 14 | 5 | สเตนเลส | 1329 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F605ZZ | - | ||
฿ 146.29 | DEEP GROOVE BALL RF | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | สเตนเลส | 6 | 15 | 5 | สเตนเลส | 1735 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F696ZZ | 1.2 | ||
฿ 165.68 ฿ 119.80 | NMB DEEP GROOVE BALL RF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | 7 | 19 | 6 | สเตนเลส | 2240 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F607ZZ | - | ||
฿ 284.56 | NMB DEEP GROOVE BALL RF | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สเตนเลส | 8 | 22 | 7 | สเตนเลส | 3297 | ดับเบิ้ลชีลด์ | F608ZZ | - | ||
฿ 146.29 | NMB DEEP GROOVE BALL RF | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สเตนเลส | 3 | 8 | 4 | สเตนเลส | 553 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F693ZZ | 0.9 | ||
฿ 350.00 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | SUJ2 | 5 | 10 | 4 | SUJ2 | 714 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | — | - | |
฿ 108.58 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | SUJ2 | 5 | 11 | 5 | SUJ2 | 714 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F685ZZ | - | ||
฿ 121.02 ฿ 88.56 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SUJ2 | 6 | 13 | 5 | SUJ2 | 1083 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F686ZZ | - | ||
฿ 151.92 | NMB DEEP GROOVE BALL LF | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | SUJ2 | 8 | 16 | 5 | SUJ2 | 1606 | ดับเบิ้ลชีลด์ | F688ZZ | - | ||
฿ 123.09 | NMB DEEP GROOVE BALL RF | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | SUJ2 | 5 | 14 | 5 | SUJ2 | 1329 | ดับเบิ้ลชีลด์ (แหวนสแน็ปแบบยึดอยู่กับที่) | F605ZZ | - | ||
฿ 140.81 | NMB DEEP GROOVE BALL RF | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | SUJ2 | 8 | 22 | 7 | SUJ2 | 3297 | ดับเบิ้ลชีลด์ | F608ZZ | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ | ประเภท วงแหวนนอก | Flanged |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล |
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ขนาด มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง