(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืนสำหรับยึดริงเรลเกียร์ มีตัวเลือกแบบสั้นและแบบยาว
รหัสสินค้า |
---|
BHJ-25-C |
BHJ-25-E |
BHJ-34-C |
BHJ-34-E |
RLJ-25-C |
RLJ-25-E |
RLJ-34-C |
RLJ-34-E |
RSJ-25-C |
RSJ-25-E |
RSJ-34-C |
RSJ-34-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | OD (φ) | ขนาด เกลียว | สเปค | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,555.22 | KHK GEARS OPTION R25 | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | 10 | 25 | M8 × 1 | สำหรับ R25 | ยึดอยู่กับที่ คนตาบอด | ||
฿ 4,107.93 | KHK GEARS OPTION R25 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 25 | M8 × 1 | สำหรับ R25 | รูตาบอดผิดปกติ | ||
฿ 2,901.55 | KHK GEARS OPTION R44 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 14 | 34 | M10 × 1.25 | สำหรับ R44 | ยึดอยู่กับที่ คนตาบอด | ||
฿ 4,912.38 | KHK GEARS OPTION R44 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 14 | 34 | M10 × 1.25 | สำหรับ R44 | รูตาบอดผิดปกติ | ||
฿ 2,548.26 | GEARS OPTION R25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 25 | M8 × 1 | สำหรับ R25 | รูทะลุ ยึดอยู่กับที่ (ยาว) | ||
฿ 3,045.77 | GEARS OPTION R25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 25 | M8 × 1 | สำหรับ R25 | รูทะลุ ผิดปกติ (ยาว) | ||
฿ 2,956.73 | KHK GEARS OPTION R44 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 34 | M10 × 1.25 | สำหรับ R44 | รูทะลุ ยึดอยู่กับที่ (ยาว) | ||
฿ 3,504.30 | KHK GEARS OPTION R44 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 34 | M10 × 1.25 | สำหรับ R44 | รูทะลุ ผิดปกติ (ยาว) | ||
฿ 2,579.48 | KHK GEARS OPTION R25 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9.8 | 25 | M8 × 1 | สำหรับ R25 | รูทะลุ ยึดอยู่กับที่ (สั้น) | ||
฿ 3,101.34 | KHK GEARS OPTION R25 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 9.8 | 25 | M8 × 1 | สำหรับ R25 | รูทะลุ ผิดปกติ (สั้น) | ||
฿ 2,903.10 | KHK GEARS OPTION R44 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 13.8 | 34 | M10 × 1.25 | สำหรับ R44 | รูทะลุ ยึดอยู่กับที่ (สั้น) | ||
฿ 3,533.20 | KHK GEARS OPTION R44 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 13.8 | 34 | M10 × 1.25 | สำหรับ R44 | รูทะลุ ผิดปกติ (สั้น) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง