(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองคัปปลิ้งแบบถอดง่าย ซี่ฟันผ่านการอบแข็งด้วยความถี่สูงและผิวหน้าเคลือบโครเมตเพื่อความทนทานสูง ซี่ฟันผ่านการขึ้นรูปอัตโนมัติแบบ Crowning และสามารถใช้งานได้สูงสุด 5° มีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีรูไพล็อตและมีรูเพลาสมบูรณ์พร้อมร่องลิ่มและรูเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
GC1-12S |
GC2-20S |
GC3-20S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (φ) | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,345.96 | KHK GEARS OPTION GC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 12 | 2 | 25 | 45 | 25 | ||
฿ 2,614.37 | KHK GEARS OPTION GC | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 15 | 20 | 2 | 40 | 70 | 40 | ||
฿ 4,650.94 | KHK GEARS OPTION GC | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 20 | 2.5 | 42 | 90 | 45 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | รักษาความร้อน | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | แบ็คแลช/ระยะฟรี(มิลลิเมตร) | 0.40 ถึง 0.60 |
---|---|---|---|---|---|
รู รูสลัก, รูกุญแจ / รู สกรู | ไม่ | สเปค รู เพลา | ผลิตภัณฑ์ หลุม ไพล็อต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง