(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชั้น สายดิน ซีพีผลิตจาก S45C พร้อม พื้นผิว ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ในราคาที่สมเหตุสมผลแร็ค สายดิน CP มีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยมและ การวางตำแหน่ง มี งานละเอียด สูงJ series ยังมีจำหน่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | บังคับขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,248.53 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5915 | 98 | 18 | 100 | 15 | ไม่ | 20 | - | - | ||
฿ 2,618.67 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.1831 | 98 | 8 | 100 | 30 | ไม่ | 35 | - | - | ||
฿ 4,117.02 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4.7746 | 103 | 5 | 100 | 50 | ไม่ | 50 | - | - | ||
฿ 6,004.84 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6.3662 | 98 | 3 | 100 | 60 | ไม่ | 60 | - | - | ||
฿ 23,434.16 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5915 | 1000 | 200 | 1000 | 15 | การมี | 20 | - | - | ||
฿ 11,409.92 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5915 | 500 | 100 | 500 | 15 | การมี | 20 | - | - | ||
฿ 28,610.05 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.1831 | 1000 | 100 | 1000 | 30 | การมี | 35 | - | - | ||
฿ 14,061.79 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.1831 | 500 | 50 | 500 | 30 | การมี | 35 | - | - | ||
฿ 38,745.33 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4.7746 | 1005 | 67 | 1000 | 50 | การมี | 50 | - | - | ||
฿ 18,862.32 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4.7746 | 495 | 33 | 500 | 50 | การมี | 50 | - | - | ||
฿ 45,666.56 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6.3662 | 1000 | 50 | 1000 | 60 | การมี | 60 | - | - | ||
฿ 23,809.21 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6.3662 | 500 | 25 | 500 | 60 | การมี | 60 | - | - | ||
฿ 24,430.96 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5915 | 1000 | 200 | 1000 | 15 | การมี | 20 | 6 | M5 | ||
฿ 12,284.92 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5915 | 500 | 100 | 500 | 15 | การมี | 20 | 4 | M5 | ||
฿ 29,624.20 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.1831 | 1000 | 100 | 1000 | 30 | การมี | 35 | 6 | M10 | ||
฿ 14,960.21 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.1831 | 500 | 50 | 500 | 30 | การมี | 35 | 4 | M10 | ||
฿ 40,254.92 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4.7746 | 1005 | 67 | 1000 | 50 | การมี | 50 | 5 | M14 | ||
฿ 20,024.72 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4.7746 | 495 | 33 | 500 | 50 | การมี | 50 | 3 | M14 | ||
฿ 47,338.71 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6.3662 | 1000 | 50 | 1000 | 60 | การมี | 60 | 5 | M16 | ||
฿ 25,084.30 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6.3662 | 500 | 25 | 500 | 60 | การมี | 60 | 3 | M16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ความถี่สูง | ฟัน สายดิน | การมี |
วัสดุ | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง