1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แร็คเครื่องเจียรนิรภัย KRG / KRGF / KRGD

แร็คเครื่องเจียรนิรภัย KRG / KRGF / KRGD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,158.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แร็คปรับสภาพโดยใช้ความร้อนนี้มีความแข็งแรงและทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· แร็คกราวด์ทำจากวัสดุ SCM440 ที่ผ่านการปรับสภาพโดยใช้ความร้อนพร้อมพื้นผิวฟันชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ เพื่อให้พื้นผิวฟันแข็งแรงขึ้น 51% เมื่อเทียบกับแร็คที่ผ่านการปรับสภาพด้วยความร้อนเพียงอย่างเดียว
· แร็คเกียร์ที่ทำให้สามารถเคลื่อนที่แนวเส้นตรงด้วยความแม่นยำสูงได้
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกลไกต่าง ๆ เครื่องมือกล อุปกรณ์วัด และอื่น ๆ

รหัสสินค้า
KRG1-100
KRG1.5-100
KRG2-100
KRG2.5-100
KRG3-100
KRGF1-1000
KRGF1.5-1000
KRGF2-1000
KRGF2.5-1000
KRGF3-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง
(ฟัน)
ความยาว (ขนาดเกลียว) ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 3,158.12

KHK LAC GEARS KRG 1 ชิ้น 3 วัน 101982910010ไม่15

฿ 3,333.51

KHK LAC GEARS KRG 1 ชิ้น 4 วัน 101.51012010015ไม่20

฿ 3,604.00

KHK LAC GEARS KRG 1 ชิ้น 4 วัน 102981410020ไม่25

฿ 3,967.24

KHK LAC GEARS KRG 1 ชิ้น 4 วัน 102.51001110025ไม่30

฿ 4,001.33

KHK LAC GEARS KRG 1 ชิ้น 4 วัน 103101910030ไม่35

฿ 31,026.75

KHK LAC GEARS KRG 1 ชิ้น 4 วัน 101999.03318100010การมี15

฿ 25,417.43

KHK LAC GEARS KRG 1 ชิ้น 4 วัน 101.5999.03212100015การมี20

฿ 27,478.01

KHK LAC GEARS KRG 1 ชิ้น 4 วัน 1021005.31160100020การมี25

฿ 29,676.28

KHK LAC GEARS KRG 1 ชิ้น 4 วัน 102.51005.31128100025การมี30

฿ 31,503.80

KHK LAC GEARS KRG 1 ชิ้น 4 วัน 103999.03106100030การมี35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชั้น ประเภท ฟัน มาตรฐาน วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กระบวนการอบด้วยความร้อน การกลั่นด้วยความร้อน ฟัน สายดิน การมี
เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) KHK, R, 001 Class 1 วัสดุ SCM440