(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชั้น สายดิน ทำจาก SCM440 ที่ผ่านการกลั่นด้วยความร้อนพร้อม พื้นผิว ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ เพื่อให้ พื้นผิว ฟัน แข็งแรงกว่าชั้นวางที่ผ่านการกลั่นด้วยความร้อนเพียง 50%นอกจากนี้ยังมี J-series ที่มีการประมวลผลรูยึด
รหัสสินค้า |
---|
KRGF1.5-1000H |
KRGF1.5-500H |
KRGF2-1000H |
KRGF2-500H |
KRGF2.5-1000H |
KRGF3-500H |
KRGFD1.5-1000HJ |
KRGFD1.5-500HJ |
KRGFD2-1000HJ |
KRGFD2-500HJ |
KRGFD2.5-1000HJ |
KRGFD2.5-500HJ |
KRGFD3-1000HJ |
KRGFD3-500HJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | บังคับขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,009.44 | KHK LAC GEARS KRGF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 1000 | 15 | 20 | - | - | ||
฿ 14,405.87 | KHK LAC GEARS KRGF | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 500 | 15 | 20 | - | - | ||
฿ 31,095.67 | KHK LAC GEARS KRGF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 1000 | 20 | 25 | - | - | ||
฿ 17,785.56 | KHK LAC GEARS KRGF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 502.65 | 80 | 500 | 20 | 25 | - | - | ||
฿ 33,307.06 | KHK LAC GEARS KRGF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 1000 | 25 | 30 | - | - | ||
฿ 19,245.91 | KHK LAC GEARS KRGF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 500 | 30 | 35 | - | - | ||
฿ 30,014.46 | KHK LAC GEARS KRGF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 1000 | 15 | 20 | 6 | M5 | |
฿ 15,285.72 | KHK LAC GEARS KRGF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 500 | 15 | 20 | 4 | M5 | |
฿ 32,100.68 | KHK LAC GEARS KRGF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 1000 | 20 | 25 | 6 | M6 | |
฿ 18,665.40 | KHK LAC GEARS KRGF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 2 | 502.65 | 80 | 500 | 20 | 25 | 4 | M6 | |
฿ 34,353.80 | KHK LAC GEARS KRGF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 1000 | 25 | 30 | 6 | M8 | |
฿ 18,790.57 | KHK LAC GEARS KRGF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 2.5 | 502.65 | 64 | 500 | 25 | 30 | 4 | M8 | |
฿ 36,147.96 | KHK LAC GEARS KRGF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 1000 | 30 | 35 | 6 | M10 | |
฿ 20,167.48 | KHK LAC GEARS KRGF | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 500 | 30 | 35 | 4 | M10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | การกลั่นด้วยความร้อนและ ความถี่สูง | ฟัน สายดิน | การมี |
ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การมี | เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) | KHK, R, 001 Class 1 | วัสดุ | SCM440 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง