(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชั้นสแตนเลส CP และชั้นวางสแตนเลส CP พร้อมรูยึดที่เพิ่มเข้ากับชุด J
รหัสสินค้า |
---|
SURCPF5-1000 |
SURCPF5-500 |
SURCPF10-1000 |
SURCPF10-500 |
SURCPFD5-1000 |
SURCPFD5-500J |
SURCPFD10-1000 |
SURCPFD10-500J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | บังคับขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,784.45 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5915 | 1000 | 200 | 1000 | 15 | 20 | - | - | ||
฿ 5,085.14 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5915 | 500 | 100 | 500 | 15 | 20 | - | - | ||
฿ 23,112.94 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.1831 | 1000 | 100 | 1000 | 30 | 35 | - | - | ||
฿ 12,019.84 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.1831 | 500 | 50 | 500 | 30 | 35 | - | - | ||
฿ 11,942.13 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5915 | 1000 | 200 | 1000 | 15 | 20 | 6 | M5 | ||
฿ 5,835.92 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5915 | 500 | 100 | 500 | 15 | 20 | 4 | M5 | ||
฿ 26,077.02 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3.1831 | 1000 | 100 | 1000 | 30 | 35 | 6 | M10 | ||
฿ 12,414.58 | KHK LAC GEARS CP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.1831 | 500 | 50 | 500 | 30 | 35 | 4 | M10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | สารละลาย การรักษา | ฟัน สายดิน | ไม่ |
ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การมี | วัสดุ | SUS303 / SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง