(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แร็คที่แข็งแรง พื้นผิวฟันผ่านการชุบแข็งแบบความถี่สูงด้วยเหล็กกล้าโครโมลี่อบร้อน
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อการเสียดสีและมีความแข็งแรงดีเยี่ยม
· แร็ค SR สามารถลดขนาดได้
· นอกจากนี้ยังมีซีรีส์ J ครบชุดพร้อมรูสำหรับติดตั้ง
[การใช้งาน]
· สำหรับกลไก เครื่องมือกล อุปกรณ์วัดต่าง ๆ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
KRF1.5-1000 |
KRF1.5-500 |
KRF2-1000 |
KRF2-500 |
KRF2.5-1000 |
KRF2.5-500 |
KRF3-1000 |
KRF3-500 |
KRF4-1000 |
KRF4-500 |
KRF5-1000 |
KRF5-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,583.50 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 1000 | 15 | 20 | ||
฿ 3,347.75 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 500 | 15 | 20 | ||
฿ 8,925.52 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 1000 | 20 | 25 | ||
฿ 4,471.23 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 502.65 | 80 | 500 | 20 | 25 | ||
฿ 12,027.99 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 1000 | 25 | 30 | ||
฿ 5,969.19 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 502.65 | 64 | 500 | 25 | 30 | ||
฿ 14,510.21 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 1000 | 30 | 35 | ||
฿ 7,134.29 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 500 | 30 | 35 | ||
฿ 20,983.59 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 1000 | 40 | 45 | ||
฿ 10,338.28 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 502.65 | 40 | 500 | 40 | 45 | ||
฿ 28,634.01 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 1005.31 | 64 | 1000 | 50 | 50 | ||
฿ 14,332.88 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 502.65 | 32 | 500 | 50 | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | การกลั่นด้วยความร้อน | ฟัน สายดิน | ไม่ |
ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การมี | เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) | KHK R 001 - Class 4 | วัสดุ | SCM440 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง