(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SCM440 ที่ผ่านการกลั่นด้วยความร้อน พื้นผิว ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ งานละเอียด KHK W001 เกรด 2 หนอน สายดิน เกรด สูงพร้อม เพลาเนื่องจากวงกลมอ้างอิงตัวหนอนได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็กด้วยรูปฟันที่ตั้งฉากกันของเพลาจึงสามารถตั้งระยะการประกอบกับล้อได้อย่างกะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
KWG0.5-R1 |
KWG0.5-R2 |
KWG0.8-R1 |
KWG0.8-R2 |
KWG1-R1 |
KWG1-R2 |
KWG1.5-R1 |
KWG1.5-R2 |
KWG2-R1 |
KWG2-R2 |
KWG2.5-R1 |
KWG2.5-R2 |
KWG3-R1 |
KWG3-R2 |
KWG4-R1 |
KWG4-R2 |
KWG5-R1 |
KWG6-R1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) | ความกว้างของ ฟัน (มิลลิเมตร) | โมดูล | จำนวนการเริ่ม | มุม ล่วงหน้า (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,906.27 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 0.5 | 1 | 3 ° 11 ' | ||
฿ 2,197.84 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 0.5 | 2 | 6 ° 20 ' | ||
฿ 1,993.29 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 3 ° 49 ' | ||
฿ 2,343.22 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 20 | 0.8 | 2 | 7 ° 36 ' | ||
฿ 2,250.70 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18.2 | 30 | 1 | 1 | 3 ° 35 ' | ||
฿ 2,466.11 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 18.2 | 30 | 1 | 2 | 7 ° 08 ' | ||
฿ 2,668.87 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26.2 | 40 | 1.5 | 1 | 3 ° 26 ' | ||
฿ 3,323.21 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 26.2 | 40 | 1.5 | 2 | 6 ° 51 ' | ||
฿ 3,884.66 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25.2 | 40 | 2 | 1 | 5 ° 12 ' | ||
฿ 4,442.74 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25.2 | 40 | 2 | 2 | 10 ° 18 ' | ||
฿ 5,350.07 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30.2 | 46 | 2.5 | 1 | 4 ° 46 ' | ||
฿ 5,500.04 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30.2 | 46 | 2.5 | 2 | 9 ° 28 ' | ||
฿ 7,047.08 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 40.2 | 60 | 3 | 1 | 4 ° 31 ' | ||
฿ 7,271.95 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 40.2 | 60 | 3 | 2 | 8 ° 58 ' | ||
฿ 10,272.46 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 45.2 | 75 | 4 | 1 | 5 ° 43 ' | ||
฿ 10,644.35 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45.2 | 75 | 4 | 2 | 11 ° 19 ' | ||
฿ 15,816.33 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 50.2 | 90 | 5 | 1 | 5 ° 43 ' | ||
฿ 19,187.35 | KHK WORM GEARS KWG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 60.2 | 100 | 6 | 1 | 5 ° 43 ' |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวหนอน | วัสดุ | SCM440 | รักษาความร้อน | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ |
---|---|---|---|---|---|
เกรด ความแม่นยำ | KHK, W, 001 Class 2 | ฟันกราม | การมี | ทิศทางการบิด | R |
รูปทรง หนอน | W6 | สเปค รู เพลา | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง