(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เฟืองดอกจอกแบบเฉียง ฟันเจียระไนความละเอียดสูง JISB1704 เกรด 0 มีให้เลือกทั้งแบบผิวสำเร็จ GF ที่ผ่านการชุบคาร์บูไรซิงและทำให้เย็นทันที พร้อมร่องลิ่ม และแบบ GU ที่มีรูด้านล่าง ความละเอียดสูง ความแข็งแรงสูง หมุนด้วยความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
KSP0481.5GUG |
KSP0481.5GUP |
KSP0741.5GUG |
KSP0741.5GUP |
KSP075002GUG |
KSP075002GUP |
KSP096002GUG |
KSP096002GUP |
KSP119002GUG |
KSP119002GUP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | อัตราทด | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ทิศทางการบิด | วัสดุ (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,206.65 | KHK MITER GEARS KSP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 24 | 1.5 | 9 | 12 | R | SCM415 | ||
฿ 19,367.39 | KHK MITER GEARS KSP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 16 | 1.5 | 9 | 10 | L | SCM415 | ||
฿ 22,383.50 | KHK MITER GEARS KSP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.75 | 27 | 1.5 | 15 | 20 | R | SCM415 | ||
฿ 16,397.36 | MITER GEARS KSP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.75 | 18 | 1.5 | 15 | 14 | L | SCM415 | ||
฿ 17,885.84 | KHK MITER GEARS KSP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 30 | 2 | 14 | 16 | R | SCM415 | ||
฿ 19,375.14 | KHK MITER GEARS KSP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 15 | 2 | 14 | 12 | L | SCM415 | ||
฿ 20,543.78 | KHK MITER GEARS KSP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 32 | 2 | 18 | 20 | R | SCM415 | ||
฿ 20,977.98 | KHK MITER GEARS KSP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 16 | 2 | 18 | 12 | L | SCM415 | ||
฿ 24,573.15 | KHK MITER GEARS KSP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.5 | 34 | 2 | 22 | 26 | R | SCM420 | ||
฿ 23,633.23 | KHK MITER GEARS KSP | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3.5 | 17 | 2 | 22 | 16 | L | SCM420 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เกลียว เฟืองดอกจอก | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิง และ การชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ฟัน สายดิน | การมี | รูเพลา | รูกลม | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) | Class 0 | รูเพลา ความเผื่อ | H7 | มุม เกลียว(องศา) | 35 |
รูสลัก, รูกุญแจ(มิลลิเมตร) | ไม่มี | สเปค รู เพลา | สินค้ามีรูไพล็อต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง