1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เฟืองดอกจอกเชิงมุม

เฟืองดอกจอกเชิงมุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 636.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองดอกจอกเชิงมุมที่กำหนดมุมเพลาได้ตามต้องการ ซึ่งต่างจากเฟืองทั่วไป (มุมเพลา 90°)
[คุณสมบัติ]
· มุมเพลามาตรฐาน 45°, 60° และ 120°
· ใช้รหัสสินค้าเดียวกันสำหรับแบบคู่
· วัสดุที่ใช้คือ S45C
· สามารถปรับแต่งได้เช่นกัน
[การใช้งาน]
· การส่งกำลังบนแกนที่ไม่ใช่มุมฉาก
· สำหรับกลไก เครื่องมือกล อุปกรณ์วัดต่าง ๆ ฯลฯ

รหัสสินค้า
SAM1.5-20045
SAM1.5-20060
SAM1.5-20120
SAM2-20045
SAM2-20060
SAM2-20120
SAM2.5-20045
SAM2.5-20060
SAM2.5-20120
SAM3-20045
SAM3-20060
SAM3-20120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
มุม เพลา
(°)

฿ 636.06

KHK MITER GEARS SAM 1 ชิ้น 4 วัน 101.511845

฿ 637.58

KHK MITER GEARS SAM 1 ชิ้น 4 วัน 101.59860

฿ 636.97

KHK MITER GEARS SAM 1 ชิ้น 4 วัน 101.558120

฿ 769.27

KHK MITER GEARS SAM 1 ชิ้น 3 วัน 102151045

฿ 769.27

KHK MITER GEARS SAM 1 ชิ้น 4 วัน 102121260

฿ 770.78

KHK MITER GEARS SAM 1 ชิ้น 4 วัน 1026.512120

฿ 1,196.96

KHK MITER GEARS SAM 1 ชิ้น 3 วัน 102.5181245

฿ 1,190.90

KHK MITER GEARS SAM 1 ชิ้น 4 วัน 102.5151460

฿ 1,196.96

KHK MITER GEARS SAM 1 ชิ้น 4 วัน 102.58.514120

฿ 1,504.13

KHK MITER GEARS SAM 1 ชิ้น 4 วัน 103221445

฿ 1,492.00

KHK MITER GEARS SAM 1 ชิ้น 4 วัน 103181660

฿ 1,501.10

KHK MITER GEARS SAM 1 ชิ้น 4 วัน 1031016120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร จำนวน ซี่, แถว, ชุด(ฟัน) 20 อัตราทด 1
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่
รูเพลา รูกลม กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 3
รูเพลา ความเผื่อ H7 สเปค รู เพลา สินค้ามีรูไพล็อต วัสดุ (รายละเอียด) S45C