(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไนความละเอียดสูง JIS B 1704 เกรด 2
[คุณสมบัติ]
· เฟืองดอกจอกแบบเฉียงฟันเจียระไนลับคมตัดทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน S45C ฟันผ่านการเจียระไนลับคมตัดหลังจากชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
· สามารถปรับแต่งส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากฟันได้
· เฟืองดอกจอกเจียระไนลับคมตัดขนาด m1 แบบมาตรฐานรุ่นแรกของอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นความแม่นยำสูง ความแข็งแรงสูง การหมุนด้วยความเร็วสูง
* โปรดทราบว่าสินค้านี้ไม่ได้จำหน่ายเป็นชุด แต่จำหน่ายแยกชิ้น
[การใช้งาน]
· แกนมุมฉาก
· เหมาะสำหรับการหมุนกลไก เครื่องมือกลต่าง ๆ ฯลฯ ด้วยความเร็วสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | รูเพลา | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ทิศทางการบิด | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | ขนาดรู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,609.19 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 20 | รูกลม | 5 | 6 | L | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 2,933.49 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 20 | รูกลม+ แตะ | 5 | 6 | L | ไม่มี | M4 | 4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 2,609.19 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 20 | รูกลม | 5 | 6 | R | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 2,819.67 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 25 | รูกลม | 6 | 6 | L | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 3,143.96 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 25 | รูกลม+ แตะ | 6 | 6 | L | ไม่มี | M4 | 4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,506.09 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 25 | รูกลม+ แตะ | 6 | 8 | L | ไม่มี | M5 | 4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 2,819.67 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 25 | รูกลม | 6 | 6 | R | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 3,143.96 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 25 | รูกลม+ แตะ | 6 | 6 | R | ไม่มี | M4 | 4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,506.09 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 25 | รูกลม+ แตะ | 6 | 8 | R | ไม่มี | M5 | 4 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,197.50 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 30 | รูกลม | 6 | 8 | L | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 3,521.80 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | รูกลม+ แตะ | 6 | 8 | L | ไม่มี | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,145.35 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 6 | 10 | L | 4×1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,144.73 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 6 | 12 | L | 4×1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,197.50 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 30 | รูกลม | 6 | 8 | R | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 3,521.80 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | รูกลม+ แตะ | 6 | 8 | R | ไม่มี | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,145.35 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 6 | 10 | R | 4×1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,144.73 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 6 | 12 | R | 4×1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 2,534.32 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 20 | รูกลม | 8 | 8 | L | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 2,858.61 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 20 | รูกลม+ แตะ | 8 | 8 | L | ไม่มี | M5 | 6.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,519.39 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 8 | 10 | L | 4×1.8 | M4 | 6.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 2,534.32 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 20 | รูกลม | 8 | 8 | R | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 2,858.61 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 20 | รูกลม+ แตะ | 8 | 8 | R | ไม่มี | M5 | 6.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,519.39 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 8 | 10 | R | 4×1.8 | M4 | 6.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 2,623.00 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 25 | รูกลม | 9 | 10 | L | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 3,209.30 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 9 | 10 | L | 4×1.8 | M4 | 5.75 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,607.77 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 9 | 12 | L | 4×1.8 | M4 | 5.75 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,606.71 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 9 | 14 | L | 5×2.3 | M4 | 5.75 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 2,623.00 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 1.5 | 25 | รูกลม | 9 | 10 | R | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 3,209.30 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 9 | 10 | R | 4×1.8 | M4 | 5.75 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,607.77 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 9 | 12 | R | 4×1.8 | M4 | 5.75 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,606.71 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 9 | 14 | R | 5×2.3 | M4 | 5.75 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,137.49 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 30 | รูกลม | 10 | 10 | L | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 3,137.49 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 30 | รูกลม | 10 | 10 | R | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 2,629.07 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 20 | รูกลม | 10 | 12 | L | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 3,214.92 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 12 | L | 4×1.8 | M4 | 7 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,646.70 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 14 | L | 5×2.3 | M4 | 7 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,646.08 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 15 | L | 5×2.3 | M4 | 7 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,645.48 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 16 | L | 5×2.3 | M4 | 7 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 2,629.07 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 20 | รูกลม | 10 | 12 | R | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 3,214.92 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 12 | R | 4×1.8 | M4 | 7 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,646.70 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 14 | R | 5×2.3 | M4 | 7 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,646.08 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 15 | R | 5×2.3 | M4 | 7 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,645.48 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 10 | 16 | R | 5×2.3 | M4 | 7 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 2,721.38 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 25 | รูกลม | 12 | 12 | L | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 3,308.61 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 12 | L | 4×1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,740.53 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 14 | L | 5×2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,740.08 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 15 | L | 5×2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,739.47 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 16 | L | 5×2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,738.86 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 17 | L | 5×2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,737.95 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 18 | L | 6×2.8 | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,737.35 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 19 | L | 6×2.8 | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 2,721.38 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 25 | รูกลม | 12 | 12 | R | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 3,308.61 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 12 | R | 4×1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,740.53 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 14 | R | 5×2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,740.08 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 15 | R | 5×2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,739.47 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 16 | R | 5×2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,738.86 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 17 | R | 5×2.3 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,737.95 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 18 | R | 6×2.8 | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,737.35 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 25 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 19 | R | 6×2.8 | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,702.69 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 30 | รูกลม | 12 | 12 | L | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 4,288.39 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 12 | L | 4×1.8 | M4 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,732.23 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 14 | L | 5×2.3 | M4 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,731.62 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 15 | L | 5×2.3 | M4 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,730.86 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 16 | L | 5×2.3 | M4 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,730.26 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 17 | L | 5×2.3 | M4 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,729.19 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 18 | L | 6×2.8 | M5 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,728.28 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 19 | L | 6×2.8 | M5 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,727.37 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 20 | L | 6×2.8 | M5 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,725.55 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 22 | L | 6×2.8 | M5 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,721.91 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 25 | L | 8×3.3 | M6 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,702.69 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 30 | รูกลม | 12 | 12 | R | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 4,288.39 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 12 | R | 4×1.8 | M4 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,732.23 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 14 | R | 5×2.3 | M4 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,731.62 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 15 | R | 5×2.3 | M4 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,730.86 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 16 | R | 5×2.3 | M4 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,730.26 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 17 | R | 5×2.3 | M4 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,729.19 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 18 | R | 6×2.8 | M5 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,728.28 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 19 | R | 6×2.8 | M5 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,727.37 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 20 | R | 6×2.8 | M5 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,725.55 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 22 | R | 6×2.8 | M5 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,721.91 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 25 | R | 8×3.3 | M6 | 6.25 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,629.96 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 20 | รูกลม | 12 | 14 | L | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 4,215.66 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 14 | L | 5×2.3 | M4 | 9.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,702.17 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 15 | L | 5×2.3 | M4 | 9.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,701.26 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 16 | L | 5×2.3 | M4 | 9.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,700.35 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 17 | L | 5×2.3 | M4 | 9.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,699.14 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 18 | L | 6×2.8 | M5 | 9.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,698.23 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 19 | L | 6×2.8 | M5 | 9.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 4,697.17 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 20 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12 | 20 | L | 6×2.8 | M5 | 9.5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 3,629.96 | KHK MITER GEARS SMSG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2.5 | 20 | รูกลม | 12 | 14 | R | ไม่มี | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อุปกรณ์เกลียวหมุน | อัตราทด | 1 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | ฟัน สายดิน | การมี | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ |
เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) | Class 2 | รูเพลา ความเผื่อ | H7 | มุม เกลียว(องศา) | 35 |
วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง