(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองพิเนียนเฉพาะสำหรับชั้นวางแบบยืดหยุ่นที่มีหน้าฟันบางและมีการเคาะจึงสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรเจาะรู
รหัสสินค้า |
---|
SSDR0.8-35 |
SSDR1-30 |
SSDR1.5-20 |
SSDR2-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 358.09 | KHK GEARS SSDR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 35 | 0.8 | 3 | 16 | 7 | ||
฿ 377.35 | KHK GEARS SSDR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | 4 | 20 | 8 | ||
฿ 395.83 | KHK GEARS SSDR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | 1.5 | 5 | 20 | 10 | ||
฿ 467.82 | KHK GEARS SSDR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 15 | 2 | 6 | 22 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี |
รูเพลา ความเผื่อ | H7 | บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ | เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | N8 |
รูเพลา | รูกลม | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C | สเปค รู เพลา | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง