(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SSY ตัดชิ้นส่วนของ เฟืองตรง และความกว้างของ ฟัน เป็น รูปทรง ตัน 6 มม.เฟือง/เกียร์ แบบบางที่ลดต้นทุน วัสดุ สำหรับงานเบา
รหัสสินค้า |
---|
SSAY1-20 |
SSAY1-24 |
SSAY1-25 |
SSAY1-28 |
SSAY1-30 |
SSAY1-32 |
SSAY1-35 |
SSAY1-36 |
SSAY1-40 |
SSAY1-45 |
SSAY1-50 |
SSAY1-55 |
SSAY1-56 |
SSAY1-60 |
SSAY1-70 |
SSAY1-80 |
SSAY1-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 223.35 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | ||
฿ 231.02 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 24 | ||
฿ 297.28 ฿ 178.49 | GEARS SSAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | ||
฿ 249.19 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 28 | ||
฿ 269.67 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 30 | ||
฿ 283.84 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 32 | ||
฿ 301.25 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 35 | ||
฿ 301.72 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 36 | ||
฿ 328.82 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 40 | ||
฿ 305.90 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 45 | ||
฿ 350.11 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 50 | ||
฿ 428.79 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 55 | ||
฿ 433.03 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 56 | ||
฿ 466.66 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 60 | ||
฿ 554.36 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 70 | ||
฿ 632.50 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 80 | ||
฿ 818.22 | KHK GEARS SSAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 100 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง | โมดูล | 1 | ความกว้างของฟัน(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ |
ฟัน สายดิน | ไม่ | แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | รูเพลา ความเผื่อ | H7 |
บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ | เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | N8 | รูเพลา | รูกลม |
เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ(φ) | - | ความยาวของฮับ(มิลลิเมตร) | - | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
สเปค รู เพลา | ผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง