1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

รุ่น SP (ยึดด้วยสกรู)

รุ่น SP (ยึดด้วยสกรู)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 576.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บอดี้หลักทำจากเรซิ่นสังเคราะห์ที่มีความแข็งพิเศษที่ทนทานต่อความเสียหายจากการกระแทกใด ๆ แผ่นสะท้อนเป็นสีขาวและมองเห็นเส้นสีแดงได้แม้ในบริเวณที่ค่อนข้างมืด ดังนั้นระดับน้ำมันจึงแสดงอย่างชัดเจน เพลทสะท้อนช่วยขับไล่น้ำมันและต้านการสกปรกจากน้ำมัน

รหัสสินค้า
SP-2
SP-3
SP-3A
SP-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรู สกรูติดตั้ง รูปทรง แบบกลม ตรงกลาง ( พิทช์)
(มิลลิเมตร)
แบบกลม-shaped สกรูติดตั้ง รายละเอียด ฟังก์ชั่น สำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
จำนวน สกรูติดตั้ง ของรู รหัสของทรัสโก้

฿ 576.39

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 28M6 (P1.00)ประเภทเส้นเดี่ยว482102-8863

฿ 1,063.00

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น 1 วัน 38M6 (P1.00)ประเภทเส้นคู่564102-8871

฿ 797.46

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 38M6 (P1.00)ประเภทเส้นคู่562-

฿ 1,074.59

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น 16 วัน 53M8 (P1.25)ประเภทเส้นคู่794102-8880

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภททรง แบบกลม ประเภทวงกลม ชนิดสกรู ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ ไลน์
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ ไม่ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เม็ดส นูเนียม เรซิ่น แข็งพิเศษพิเศษ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 100