1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รุ่น O (ชนิดยึดด้วยสกรู) มาตรฐาน

รุ่น O (ชนิดยึดด้วยสกรู) มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 817.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
▪ บอดี้หลักโปร่งใสทำจากเรซิ่นสังเคราะห์ที่มีความแข็งพิเศษ ไม่แตกไม่ว่าจะกระแทกแรงแค่ไหน
· แผ่นสะท้อนไม่สกปรกเลอะเทอะเพราะไล่น้ำมัน
· แผ่นสะท้อนสีขาวทำให้เส้นปริมาณน้ำมันมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืดเล็กน้อย
· ประมาณ 100°C สำหรับความร้อน

รหัสสินค้า
O-1
O-A
O-B
O-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรูติดตั้ง สี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่กึ่งกลาง (พิทช์)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรูติดตั้ง สี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างด้านข้าง B
(มิลลิเมตร)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)

฿ 899.22

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 70M8 (P1.25)30106

฿ 817.59

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 60M8 (P1.25)2492

฿ 938.53

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80M10 (P1.5)30116

฿ 1,192.50

KOH OIL GAUGE 1 ชิ้น 3 วัน 120M10 (P1.5)30156

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สี่เหลี่ยมผืนผ้า ประเภทยาว มาตรฐาน ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ สเกลวัด
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ ไม่ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เม็ดส นูเนียม เรซิ่น แข็งพิเศษพิเศษ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 100