(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บอดี้หลักทำจากเรซิ่นสังเคราะห์ที่มีความแข็งพิเศษที่ทนทานต่อความเสียหายจากการกระแทกใด ๆ ระดับน้ำมันแสดงอย่างชัดเจนด้วยเพลทสะท้อนสีขาว และเส้นสีแดงที่มองเห็นได้ในที่แสงน้อย เพลทสะท้อนขับไล่น้ำมันและไม่สกปรก
รหัสสินค้า |
---|
H |
K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรูติดตั้ง สี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่กึ่งกลาง (พิทช์) (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านข้าง B (มิลลิเมตร) | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,102.63 ฿ 913.75 | OIL GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 53 | 115 | ||
฿ 1,274.80 | OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 50 | 92 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ประเภทยาว | มาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ | สเกลวัด |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรูติดตั้ง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | M8 (P1.25) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เม็ดส นูเนียม เรซิ่น แข็งพิเศษพิเศษ |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง