1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซนเซอร์และสวิตช์ DS1-M ซีรีส์

CS1

เซนเซอร์และสวิตช์ DS1-M ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 471.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่จำเป็นต้องใช้ เหล็กฉากสำหรับยึด สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้โดยตรงบน กระบอกสูบ

รหัสสินค้า
DS1-M-020-S10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 471.09

CS1 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น สวิตช์ เซนเซอร์ ทรานซิสเตอร์แบบไร้สัมผัส ซีรีส์ที่ใช้งานได้ PB / MF ช่วงแรงดัน โหลดไฟฟ้า 10 ถึง 28V DC
กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด(mA) 50 วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ 2 สาย วิธีการ เอาต์พุต สาม ขดลวด ไม่มี
ไฟบอกสถานะ ไฟ LED สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของ กระบอกสูบ(มิลลิเมตร) 10 ชนิดของคอนเนคเตอร์ ไม่มี
ความยาว ขดลวด 2m วัสดุ ตัวเครื่อง ตัวเครื่อง หลัก สเตนเลส ความสามารถในการ หน้าสัมผัส สูงสุด(W) สูงสุด 1.4
กระแสไฟรั่ว สูงสุด 20(90)uA ที่ 28V เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนแปลงสูงสุด 1000Hz ระดับการป้องกัน IP67(NEMA6)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DS1-M-020-S10 ในชุด เซนเซอร์และสวิตช์ DS1-M ซีรีส์