(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อบอลแบบมีไดร์ฟเสริม (ฟิตติ้งร็อดเอนด์โลหะ) ผลิตโดย AirTAC ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมากในด้านคุณภาพ ข้อต่อบอลแบบมีไดร์ฟเสริมชนิดเติมน้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
F-M04070U |
F-M05080U |
F-M06100U |
F-M08125U |
F-M10125U |
F-M14150U |
F-M18150U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรูมาตรฐาน | ID (Ø) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ ภายใน (PB) (มิลลิเมตร) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ ภายใน (ACQ) (มิลลิเมตร) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ ภายใน (MF) (มิลลิเมตร) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ ภายใน (JSI) (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ริดจ์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173.62 | AIRTAC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 5 | 10 | - | - | - | 0.7 | ||
฿ 279.35 ฿ 64.56 | AIRTAC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M5 | 5 | 12,16 | 12 | - | - | 0.8 | ||
฿ 264.71 | AIRTAC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | 6 | - | 16 | - | - | 1.0 | ||
฿ 151.74 | AIRTAC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M8 | 8 | - | 20 | 20 | - | 1.25 | ||
฿ 181.55 | AIRTAC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | 10 | - | 25 | 25,32 | 32 | 1.25 | ||
฿ 301.94 ฿ 120.90 | AIRTAC ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M14 | 14 | - | 32,40 | 40 | 40 | 1.5 | ||
฿ 535.25 | BALL JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M18 | 18 | - | 50,63 | - | 50,63 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ บอล | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | เกลียวใน | วิธีการ การหล่อลื่น | การหล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง