(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อร่วม เดี่ยวเสริมไดรฟ์ ( ปลาย ก้าน) รองรับการใช้งาน กับ กระบอกสูบ ซีรีส์ ACQ ที่ผลิตโดย airtac ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
F-ACQ12I |
F-ACQ16I |
F-ACQ20I |
F-ACQ25I |
F-ACQ32I |
F-ACQ50I |
F-ACQ80I |
F-ACQ100I |
F-M06100IQ |
F-M26150IQ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | พิทช์ สัน เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของ กระบอกสูบ เหมาะสม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.58 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | M5 | 0.8 | 12 | ||
฿ 113.20 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6 | 1 | 16 | ||
฿ 129.89 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 | 1.25 | 20 | ||
฿ 126.26 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | 1.25 | 25 | ||
฿ 205.03 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | M14 | 1.5 | 32/40 | ||
฿ 200.03 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 50/63 | ||
฿ 313.11 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | M22 | 1.5 | 80 | ||
฿ 349.55 | F-ACQ | 1 ชิ้น | 3 วัน | M26 | 1.5 | 100 | ||
฿ 115.03 | F-I | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6 | 1 | 16 | ||
฿ 613.03 | F-I | 1 ชิ้น | 3 วัน | M26 | 1.5 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ เดียวปิ๊น | ชุด กระบอกสูบ เหมาะสม | ACQ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง