(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวจับยึดใช้ลมเปิด/ปิดแบบ Y
[คุณสมบัติ]
· มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อให้เลือกหลากหลายขนาด
· ความเร็วเปิด/ปิดของพัดลมพร้อมลิ้นเร่งแบบปรับได้ในตัว
· ติดตั้งได้จาก 3 ทิศทาง
· ช่วงการทำงานกว้างเนื่องจากมุมจับที่เหมาะ
· แบบสองทางมาตรฐาน
· ช่วงการจับยึดสูงเนื่องจากโครงสร้างลูกสูบเดี่ยว
· การวางตำแหน่งที่แม่นยำ ปรับปรุงความแม่นยำและความน่าเชื่อถือขณะจับยึดชิ้นงาน
· สามารถติดตั้งเซนเซอร์ได้โดยใช้แม่เหล็ก
[การใช้งาน]
· รองรับชิ้นงานที่หลากหลายเนื่องจากมุมตัวจับชิ้นงานที่กว้าง
· ส่วนนิ้วที่มีความแข็งแรงสูงเนื่องจากกระบวนการเตรียมผิว
รหัสสินค้า |
---|
HFY10 |
HFY16 |
HFY20 |
HFY25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงจับภายนอก (ที่ 0.5 mpa ที่ด้านข้างเปิด) (N) | แรงจับภายใน (ที่ 0.5 mpa ที่ด้านปิด) (N) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของ กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,556.19 | GRIPPERS HFY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 29.4XP | 17.6XP | 10 | ||
฿ 1,217.67 | GRIPPERS HFY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 129XP | 90XP | 16 | ||
฿ 1,932.90 | GRIPPERS HFY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 252XP | 152XP | 20 | ||
฿ 2,179.05 | AIRTAC AIR GRIPPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 473XP | 304XP | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการใช้งาน | การแสดงสอง มาตรฐาน | มุมเปิด(องศา) | 30 |
มุมปิด(องศา) | -10 | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 | สวิตช์ เซนเซอร์ ใช้งานได้ | CS1-G/DS1-G |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง