(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ร่วมกับซีรีส์ G ของ F.R.L ได้ (พร้อมตัวยึด)
· สามารถใช้เป็นวาล์วสามพอร์ตแบบแมนนวลได้
· ปรับปรุงการมองเห็นสำหรับการตรวจสอบแบบแมนนวล (EXH/SUP)
· สอดคล้องมาตรฐาน OSHA
รหัสสินค้า |
---|
GZ200-06-P |
GZ200-08-P |
GZ300-08-P |
GZ300-10-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | โมดูลาร์ FRประเภท L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 840.49 | F.R.L. COMBINATION GZ | 1 ชิ้น | 3 วัน | [RC1 / 8] 1/8" | GC200 | ||
฿ 806.15 | F.R.L. COMBINATION GZ | 1 ชิ้น | 5 วัน | [RC1 / 4] 1/4" | GC200 | ||
฿ 944.50 | F.R.L. COMBINATION GZ | 1 ชิ้น | 3 วัน | [RC1 / 4] 1/4" | GC300 | ||
฿ 1,007.96 ฿ 509.73 | F.R.L. COMBINATION GZ | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [RC3 / 8] 3/8" | GC300 |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | วาล์ว ลด ความดัน ที่เหลือ 3 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | PT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง