(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน JIS
· ใช้ถุงลมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับแรงกระแทก
· แบบปรับได้
· มีซีรีส์มากมายและตัวยึดการติดตั้งต่างๆ
· ซีลโครงสร้างสองทางพร้อมฟังก์ชั่นกักเก็บน้ำมัน
· ท่ออะลูมิเนียมในตัว ไม่มีแท่งผูก ปรับปรุงความต้านทานการกัดกร่อน
· ความยาวกระบอกสูบ JSI สั้นกว่ากระบอกสูบมาตรฐาน ISO 15552 ซึ่งเป็น กระบอกสูบที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในเท่ากัน
[การใช้งาน]
· มีวิธีการติดตั้งและอุปกรณ์โลหะที่หลากหลายสำหรับทั้งก้านและหัวพร้อมกระบอกสูบมาตรฐาน
· เลือกสินค้านี้เว้นแต่คุณจะมีสภาพแวดล้อมพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
JSI-50X[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-NULZ |
JSI-50X[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CA,FA,FB,LB]-NULZ |
JSI-50X[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-S-NULZ |
JSI-50X[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-S-[CA,FA,FB,LB]-NULZ |
JSID-50X[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000] |
JSID-50X[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[FA,FB,LB,TC-TCM1,TC-TCM2] |
JSID-50X[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-S |
JSID-50X[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-S-[FA,FB,LB,TC-TCM1,TC-TCM2] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของก้าน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 125 ~ 1000 | ไม่มี แม่เหล็ก | ประเภทพื้นฐาน | ||
- | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 125 ~ 1000 | ไม่มี แม่เหล็ก | รูปทรง ปิ๊นเดียว / รูปทรง หน้าแปลน ด้านคัน / รูปทรง หน้าแปลน หัว / เท้า | ||
- | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 125 ~ 1000 | ด้วย แม่เหล็ก | ประเภทพื้นฐาน | ||
- | STANDARD CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 125 ~ 1000 | ด้วย แม่เหล็ก | รูปทรง ปิ๊นเดียว / รูปทรง หน้าแปลน ด้านคัน / รูปทรง หน้าแปลน หัว / เท้า | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 25 ~ 1000 | ไม่มี แม่เหล็ก | ประเภทพื้นฐาน | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 25 ~ 1000 | ไม่มี แม่เหล็ก | รูปทรง หน้าแปลน ด้านคัน / เท้า | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 25 ~ 1000 | ด้วย แม่เหล็ก | ประเภทพื้นฐาน | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 25 ~ 1000 | ด้วย แม่เหล็ก | รูปทรง หน้าแปลน ด้านคัน / เท้า |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ประเภทการแสดงสองครั้ง | รูปทรง | รูปทรง บล็อค | กระบอกสูบ I.D:D(Ø) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน | อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน(°ค) | -20:: 80 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1:: 1.0 |
อุณหภูมิสูงสุดที่ระบุ | 150°C | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | PT1/4" |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง