1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบแกนคู่ซีรีส์ TR

TR SERIES CYLINDER

กระบอกสูบแกนคู่ซีรีส์ TR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบคู่พร้อมลูกสูบ 2 แท่ง
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน JIS
· เนื่องจากก้านลูกสูบ 2 อัน ได้ยึดอยู่กับที่ ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุนจึงได้รับการปรับปรุงและใช้อะลูมิเนียมอัลลอยสำหรับเพลทแบบยึด
· บอดี้หลักมีช่องสำหรับติดตั้งสวิตช์เซ็นเซอร์ได้ง่าย
· แบบปรับสโตรคได้พร้อมยางกันกระแทกภายนอก
· ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมัน
· มีระดับความทนทานต่อโหลดด้านข้าง
· มีรูปแบบการติดตั้งให้เลือกมากมาย
· ทุกชนิดมีแม่เหล็กและสามารถปรับสโตรคได้
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องเพิ่มขนาด
· เนื่องจากไกด์ติดอยู่ที่ส่วนปลายของแกนลูกสูบจึงทำให้ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุนดีขึ้นด้วย
· เนื่องจากสามารถติดตั้งจากที่ใดก็ได้ขึ้นลงซ้ายและขวาจึงสามารถระบุความกว้างในการการออกแบบได้

รหัสสินค้า
TR-[6,​10,​16,​20,​25,​32]X[10,​20,​25,​30,​40,​50,​60,​70,​75,​80,​90,​100,​125,​150,​175,​200]-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)

-

TR SERIES CYLINDER 1 ชิ้น 19 วัน 6 ~ 3210 ~ 200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ ประเภทการแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน(°ค) -20:: 70
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.1:: 1.0
แม่เหล็ก ด้วย แม่เหล็ก