(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดกะทัดรัดพร้อมบอดี้หลักประกอบด้วยกระบอกสูบที่ทำจากสแตนเลส ที่กันกระแทก อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน JIS
· บอดี้หลักและหัวฝาครอบสแตนเลสสตีลมีโครงสร้างที่ยึดตัวเองได้
· มีหัวฝาครอบ 3 แบบ
· มีซีรีส์ให้เลือกมากมาย
· ซีลโครงสร้างสองทางพร้อมฟังก์ชั่นกักเก็บน้ำมัน
· ยางกันกระแทกที่ฝาครอบช่วยลดแรงกระแทกจากภายนอก
· กระบอกสูบ MF สั้นกว่ากระบอกสูบมาตรฐาน ISO 6432 ซึ่งเป็นกระบอกสูบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในและระยะสโตรคเท่ากัน
[การใช้งาน]
· เนื่องจากตัวยึดการติดตั้งหัวฝาครอบมีหลายรูปแบบ จึงสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมการติดตั้งหลายแบบ
· รุ่นต่างๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เทียบกับซีรีส์ PB
· เหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการผลผลิตมากกว่าซีรีส์ PB
รหัสสินค้า |
---|
MF-25X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CA,CM,U]-NULZ |
MF-25X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CA,CM,U]-[FA,FB,LB,SDB,TC]-NULZ |
MF-25X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-S-[CA,CM,U]-NULZ |
MF-25X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-S-[CA,CM,U]-[FA,FB,LB,SDB,TC]-NULZ |
MF-32X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CA,CM,U]-NULZ |
MF-32X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CA,CM,U]-[FA,FB,LB,SDB,TC]-NULZ |
MF-32X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-S-[CA,CM,U]-NULZ |
MF-32X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-S-[CA,CM,U]-[FA,FB,LB,SDB,TC]-NULZ |
MFD-20X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300]-NULZ |
MFD-20X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300]-[FA,FB,LB,TC]-NULZ |
MFD-20X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300]-S-NULZ |
MFD-20X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300]-S-[FA,FB,LB,TC]-NULZ |
MFD-32X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-NULZ |
MFD-32X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[FA,FB,LB,TC]-NULZ |
MFD-32X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-S-NULZ |
MFD-32X[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-S-[FA,FB,LB,TC]-NULZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของก้าน | กระบอกสูบ I.D:D (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก | วิธีการ อุปกรณ์รองรับท่อ อุปกรณ์เสริม | ฝาครอบ หัว | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MINI CYLINDER MF SERIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 25 | 10 ~ 500 | ไม่มี แม่เหล็ก | - | ประเภท หัว สั้น / ประเภทพื้นฐาน / รูปทรง ปิ๊นเดียว | ประเภทพื้นฐาน | ||
- | MINI CYLINDER MF SERIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 25 | 10 ~ 500 | ไม่มี แม่เหล็ก | - | ประเภท หัว สั้น / ประเภทพื้นฐาน / รูปทรง ปิ๊นเดียว | ปิ๊นรูปตัวฉัน / รูปทรง หน้าแปลน ด้านคัน / รูปทรง หน้าแปลน หัว / เท้า | ||
- | MINI CYLINDER MF SERIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 25 | 10 ~ 500 | ด้วย แม่เหล็ก | - | ประเภท หัว สั้น / ประเภทพื้นฐาน / รูปทรง ปิ๊นเดียว | ประเภทพื้นฐาน | ||
- | MINI CYLINDER MF SERIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 25 | 10 ~ 500 | ด้วย แม่เหล็ก | - | ประเภท หัว สั้น / ประเภทพื้นฐาน / รูปทรง ปิ๊นเดียว | ปิ๊นรูปตัวฉัน / รูปทรง หน้าแปลน ด้านคัน / รูปทรง หน้าแปลน หัว / เท้า | ||
- | MINI CYLINDER MF SERIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 32 | 10 ~ 500 | ไม่มี แม่เหล็ก | - | ประเภท หัว สั้น / ประเภทพื้นฐาน / รูปทรง ปิ๊นเดียว | ประเภทพื้นฐาน | ||
- | MINI CYLINDER MF SERIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 32 | 10 ~ 500 | ไม่มี แม่เหล็ก | - | ประเภท หัว สั้น / ประเภทพื้นฐาน / รูปทรง ปิ๊นเดียว | ปิ๊นรูปตัวฉัน / รูปทรง หน้าแปลน ด้านคัน / รูปทรง หน้าแปลน หัว / เท้า | ||
- | MINI CYLINDER MF SERIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 32 | 10 ~ 500 | ด้วย แม่เหล็ก | - | ประเภท หัว สั้น / ประเภทพื้นฐาน / รูปทรง ปิ๊นเดียว | ประเภทพื้นฐาน | ||
- | MINI CYLINDER MF SERIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | แท่งร็อด เดี่ยว | 32 | 10 ~ 500 | ด้วย แม่เหล็ก | - | ประเภท หัว สั้น / ประเภทพื้นฐาน / รูปทรง ปิ๊นเดียว | ปิ๊นรูปตัวฉัน / รูปทรง หน้าแปลน ด้านคัน / รูปทรง หน้าแปลน หัว / เท้า | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 20 | 10 ~ 300 | ไม่มี แม่เหล็ก | ประเภทพื้นฐาน | - | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 20 | 10 ~ 300 | ไม่มี แม่เหล็ก | ประเภทรอง วาล์วบอล / ประเภทเท้า / หน้าแปลน ก้าน | - | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 20 | 10 ~ 300 | ด้วย แม่เหล็ก | ประเภทพื้นฐาน | - | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 20 | 10 ~ 300 | ด้วย แม่เหล็ก | ประเภทรอง วาล์วบอล / ประเภทเท้า / หน้าแปลน ก้าน | - | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 32 | 10 ~ 500 | ไม่มี แม่เหล็ก | ประเภทพื้นฐาน | - | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 32 | 10 ~ 500 | ไม่มี แม่เหล็ก | ประเภทรอง วาล์วบอล / ประเภทเท้า / หน้าแปลน ก้าน | - | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 32 | 10 ~ 500 | ด้วย แม่เหล็ก | ประเภทพื้นฐาน | - | - | ||
- | ATC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | [Dual-Rod] ก้านคู่ | 32 | 10 ~ 500 | ด้วย แม่เหล็ก | ประเภทรอง วาล์วบอล / ประเภทเท้า / หน้าแปลน ก้าน | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ประเภทการแสดงสองครั้ง | รูปทรง | มาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน(°ค) | -20:: 70 | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1:: 1.0 | รอง | ไม่มี |
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | PT1/8" |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง