1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมด้วยมือ 5 พอร์ท 2 ตำแหน่ง / 5 พอร์ท 3 ตำแหน่ง

AIRTAC HAND LEVER VALVE

วาล์วควบคุมด้วยมือ 5 พอร์ท 2 ตำแหน่ง / 5 พอร์ท 3 ตำแหน่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 603.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
4H210-08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 603.87

AIRTAC HAND LEVER VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง บล็อค ประเภทแนวนอน จำนวนพอร์ต 5- พอร์ตเชื่อมต่อ จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง ไอเสีย 2 ตำแหน่ง
การสลับการทำงาน ก้านโยก ธรรมดา ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc (R) ขนาดเกลียวของท่อ 1/4
ประเภทและทิศทางของท่อประปา ตรงด้านข้าง พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) 16 วิธีการติดตั้ง ด้านล่าง
การรักษาสถานะการทำงาน โฮลดิ้ง ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0 to 0.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4H210-08 ในชุด วาล์วควบคุมด้วยมือ 5 พอร์ท 2 ตำแหน่ง / 5 พอร์ท 3 ตำแหน่ง