1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ความเร็วสูงพิเศษแบบดิจิทัล ซีรีส์ D3RF/D3IF

เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ความเร็วสูงพิเศษแบบดิจิทัล ซีรีส์ D3RF/D3IF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,325.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้งานง่ายและราคาไม่แพง
[คุณสมบัติ]
· รองรับการป้องกันสัญญาณรบกวนได้สูงสุด 2 ชุด แม้ในโหมดที่เร็วที่สุด
· ระยะตรวจจับได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
· แสดงผล 100% พร้อมจอแสดงผลที่ดูและเข้าใจง่าย

รหัสสินค้า
D3IF-TN
D3RF-TSNSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัตถุตรวจจับ แหล่งกำเนิดแสงไฟ ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
สเปค (ประเภท) สายไฟ รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 4,893.75

OPT FIBER AMP 1 ชิ้น 26 วัน 10ด้านสี[สีแดง] อินฟราเรด LED-สำหรับการตรวจจับน้ำโดยเฉพาะ2 ม. (⌀3.8)-

฿ 3,325.00

฿ 1,749.95

OPT FIBER AMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10วัตถุโปร่งใส[สีแดง] 4- องค์ประกอบ LED สีแดงถึง 2000อุปกรณ์เสริมชนิดเชื่อมโยง2 ม. (⌀2.8)1250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องขยายสัญญาน ไฟเบอร์ ประเภทการตรวจจับ การเจาะ รูปทรง แบบรวม
รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม วัสดุเคส PPE ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) -25:: 55 ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) 35:: 85
โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) IP50 ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) เครื่องนับ / การปรับความเร็วการตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประเภทการเชื่อมต่อ การแสดงรหัส
เอาต์พุต NPN (ชนิด 1 เอาต์พุต) คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต ตอบสนองรวดเร็วเป็นพิเศษ (โหมด 1-HS: เดี่ยว: 16 µs / รวม: 22 µs) บังคับส่วน
ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) โหมด เอาต์พุต สลับฟังก์ชัน สว่าง ON / มืด ON ภายใน ฟังก์ชั่น จับเวลา ตั้งค่าได้ภายในช่วง 0.1 ถึง 9999 ms (โดยไม่มีการหน่วงเวลา, หน่วงเวลา ON, หน่วงเวลา OFF, One-Shot, หน่วงเวลา ON + OFF, หน่วงเวลา ON + One-Shot)
ไฟแสดงสถานะ เอาต์พุต สีส้ม อุปกรณ์เสริม (จำหน่ายแยก) เพลทปิดปลายสำหรับขยาย BEF-EB01-W190/แผ่นสะท้อนแสง (แผ่นเกรดเพชร)/กระจกสะท้อนแสงทนความร้อน 300°C SW50 วัสดุ หัว
อุปกรณ์ป้องกัน ประเภท มุม ตัวรับ