(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เลเซอร์เซนเซอร์พร้อมเครื่องขยายสัญญาณในตัวขนาดมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· แหล่งกำเนิดแสงต้นทุนต่ำที่เทียบเท่า LED
· ใช้เลเซอร์แบบส่งผ่าน คลาส 1
· ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม
· จุดลำแสงเลเซอร์ขนาดเล็กมีความโดดเด่นชัดเจน
· ใช้งานร่วมกับสายการผลิตความเร็วสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
ZD-L40CN |
ZD-L40N |
ZR-L1000CN |
ZR-L1000N |
ZT-L3000CN |
ZT-L3000N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | ประเภทการเชื่อมต่อ | สเปค (ประเภท) | อุปกรณ์เสริม | สายไฟ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,228.00 | OPT LASER SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | การสะท้อน | แบบรวม | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | ถึง 500 | สะท้อนแสงแบบกระจาย | ชนิดคอนเนคเตอร์ (M8 4 ขา) | ชนิดสะท้อนแสงเลเซอร์แบบกระจาย | ฟิตติ้งติดตั้ง BEF-W100-B | — | 400 | ||
฿ 2,088.00 | OPT LASER SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | การสะท้อน | แบบรวม | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | ถึง 500 | สะท้อนแสงแบบกระจาย | ชนิดสายไฟ (⌀3.8 มม.) | ชนิดสะท้อนแสงเลเซอร์แบบกระจาย | ฟิตติ้งติดตั้ง BEF-W100-B | 2m | 400 | ||
฿ 2,784.00 | OPT LASER SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | ถึง 10000 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | ชนิดคอนเนคเตอร์ (M8 4 ขา) | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับแบบเลเซอร์ | ตัวยึดติดตั้ง BEF-W100-B/กระจกสะท้อนแสง P250F | — | 200 to 10000 | ||
฿ 2,610.67 | OPT LASER SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 | ถึง 10000 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | ชนิดสายไฟ (⌀3.8 มม.) | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับแบบเลเซอร์ | ตัวยึดติดตั้ง BEF-W100-B/กระจกสะท้อนแสง P250F | 2m | 200 to 10000 | ||
฿ 2,924.00 | OPT LASER SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | มากกว่า 10000 | - | ชนิดคอนเนคเตอร์ (M8 4 ขา) | ชนิดเลเซอร์แบบส่งผ่าน | ฟิตติ้งติดตั้ง BEF-W100-B | — | 30000 | ||
฿ 2,784.00 | OPT LASER SENSORS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | มากกว่า 10000 | - | ชนิดสายไฟ (⌀3.8 มม.) | ชนิดเลเซอร์แบบส่งผ่าน | ฟิตติ้งติดตั้ง BEF-W100-B | 2m | 30000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เลเซอร์เซนเซอร์ | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | ประเภทไฟตรวจจับ | เลเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม | วัสดุเคส | ABS | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น | ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 |
โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) | IP67 | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 11 |
ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 31 | เอาต์พุต | NPN | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | — |
บังคับส่วน | — | ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — | โหมด เอาต์พุต | สลับระหว่าง สว่าง ON / มืด ON ได้ด้วยสวิตช์ |
อุปกรณ์ป้องกัน | — | ประเภท | — | มุม ตัวรับ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง