(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เลเซอร์เซนเซอร์สำหรับวัตถุโปร่งใสที่มีฟังก์ชันการปรับแต่งแบบดิจิทัล พร้อม "การตรวจจับระยะไกล"
รหัสสินค้า |
---|
DR-Q150TCN |
DR-Q150TN |
DR-Q400TCN |
DR-Q400TN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการเชื่อมต่อ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,570.42 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | มากกว่า 10000 | รูปแบบคอนเนคเตอร์ | 0 to 15000 | ||
฿ 6,570.42 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | มากกว่า 10000 | การแสดงรหัส | 0 to 15000 | ||
฿ 6,570.42 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ถึง 4000 | รูปแบบคอนเนคเตอร์ | 1 to 4000 | ||
฿ 6,570.42 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ถึง 4000 | การแสดงรหัส | 1 to 4000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เลเซอร์เซนเซอร์ | วัตถุตรวจจับ | วัตถุโปร่งใส | ประเภทการตรวจจับ | การสะท้อน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | ประเภทไฟตรวจจับ | เลเซอร์ | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2 |
รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม | วัสดุเคส | ABS | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง |
ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | ย้อนยุคสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษร น้ำมัน / ทนความเย็น | ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) | -10:: 40 |
ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) | IP67 | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 30 |
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 44.4 | ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / การปรับความเร็วการตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย |
เอาต์พุต | NPN | สเปค (ประเภท) | ชนิดตรวจจับวัตถุโปร่งใส | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | โครงสร้างสะท้อนแสงแบบโคแอ็กเชียล |
บังคับส่วน | — | ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | สูงสุด 4000 | โหมด เอาต์พุต | สลับฟังก์ชัน สว่าง ON / มืด ON ภายใน |
ฟังก์ชั่น จับเวลา | สามารถตั้งค่าระหว่าง 0-999 ms ได้ทีละ 1 ms และระหว่าง 1-10 วินาที โดยปรับทีละ 1 วินาที (หน่วงเวลา ON/OFF/One-shot) | ไฟแสดงสถานะ | เอาต์พุต ส้ม, การแผ่รังสีเลเซอร์ เขียว | อุปกรณ์เสริม | ตัวยึดติดตั้ง BEF-WK-190/กระจกสะท้อนแสง P250F |
อุปกรณ์ป้องกัน | — | ประเภท | — | มุม ตัวรับ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง