(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดมาตรฐานอุตสาหกรรม/IP69K] เซนเซอร์พร้อมตัวเรือนสแตนเลส เหมาะสำหรับสายการผลิตอาหารที่มีการล้างด้วยอุณหภูมิสูงและแรงดันสูง
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเพื่อการป้องกัน IP69K ที่ทนทานต่อความชื้น น้ำ การทำความสะอาดด้วยไอน้ำ ฯลฯ
· ทนทานและไม่แตกหัก แม้ใช้ในสภาวะที่เอื้ออำนวย เช่น การทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงในเครื่องจักรผลิตอาหาร
· แน่นอนว่าผ่านมาตรฐาน IP67 แล้วเช่นกัน
· โครงสร้างแข็งแรง ซึ่งสามารถทนต่อความดันสูงและการชะล้างที่อุณหภูมิสูง น้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อได้
· มาพร้อมกับไฟ LED สีแดงแบบ 4 องค์ประกอบรุ่นใหม่ล่าสุด
· ลำแสงแบบส่งผ่านให้ระยะการตรวจจับไกลที่สุด 30 ม. เมื่อเทียบกับรุ่นเดียวกัน และยังได้รับผลกระทบน้อยลงเนื่องจากการเสื่อมสภาพของกำลังแสงตามอายุการใช้งานอีกด้วย นอกเหนือจากสามารถตรวจจับระยะไกลแล้ว ยังทนทานต่อฝุ่นละอองและฝุ่นผงอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
ZD-M80N |
ZR-M550N |
ZT-M3000N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | ประเภทไฟตรวจจับ | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | สเปค (ประเภท) | อุปกรณ์เสริม | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,870.67 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | การสะท้อน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | ถึง 1,000 | สะท้อนแสงแบบกระจาย | เซนเซอร์ชนิดสะท้อนแบบกระจาย | ฟิตติ้งติดตั้ง: BEF-W100B | 800 | ||
฿ 3,870.67 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | การสะท้อน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | ถึง 10000 | ย้อนยุคสะท้อนแสง | เซนเซอร์ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ | ตัวยึดติดตั้ง: BEF-W100B/กระจกสะท้อนแสง: V-61 | 10 to 5500 | ||
฿ 3,888.75 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | การเจาะ | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | มากกว่า 10000 | - | เซนเซอร์ชนิดลำแสงแบบส่งผ่าน | ฟิตติ้งติดตั้ง: BEF-W100B | 30000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | แหล่งกำเนิดแสง | 4- องค์ประกอบ LED สีแดง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | แบบเหลี่ยม | วัสดุเคส | SUS316L | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / สารทำปฏิกริยา ซักผ้า / Sterilant / ทนความเย็น | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) | -25:: 55 | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 |
โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) | IP67 | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 21 | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 11 |
ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 32.1 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การแสดงรหัส | เอาต์พุต | NPN |
คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | IP69K (ทนต่อความดันสูง/การล้างด้วยอุณหภูมิสูง สารทำความสะอาด และสารฆ่าเชื้อรา) | บังคับส่วน | — | ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — |
โหมด เอาต์พุต | สลับระหว่าง สว่าง ON / มืด ON ได้ด้วยสวิตช์ | ฟังก์ชั่น จับเวลา | ไม่มีตัวตั้งเวลา | ไฟแสดงสถานะ | ไฟแสดงเอาต์พุต (LED สีส้ม), ไฟพร้อมทำงาน (LED สีเขียว) |
สายไฟ | PVC | วัสดุ หัว | — | อุปกรณ์ป้องกัน | — |
ประเภท | — | มุม ตัวรับ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง