(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· BGS ชนิดเลเซอร์และชนิด LED แบบลดกำลังสูง
· ฮิสเทอรีซิสต่ำ เหมาะสำหรับการระบุช่องว่างความสูง
· พิตช์รูติดตั้ง: 25.4 มม.
รหัสสินค้า |
---|
BGS-2S15N |
BGS-S08N |
BGS-Z10CN |
BGS-Z10N |
BGS-Z30CN |
BGS-Z30N |
BGS-ZL10CN |
BGS-ZL30CN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | วัตถุตรวจจับ | ประเภทการตรวจจับ | รูปทรง | ประเภทไฟตรวจจับ | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | รูปทรง หัว | วัสดุเคส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน (°ค) | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ (%) | โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | ประเภทการเชื่อมต่อ | สเปค (ประเภท) | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | บังคับส่วน | ระยะตรวจจับกลางภาพ (มิลลิเมตร) | โหมด เอาต์พุต | ฟังก์ชั่น จับเวลา | ไฟแสดงสถานะ | อุปกรณ์เสริม | สายไฟ | วัสดุ หัว | อุปกรณ์ป้องกัน | ประเภท | มุม ตัวรับ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | คะแนนอุณหภูมิ (°C) | น้ำหนัก วัตถุ | ประเภท ตัวเครื่อง เซนเซอร์ | คุณสมบัติ ตัวเครื่อง เซนเซอร์ | โหมด การตรวจจับ | คุณสมบัติ เซนเซอร์ | รายละเอียด แรงดันไฟเลี้ยง (VDC) | รายละเอียด เอาต์พุต | การก่อสร้าง | รายละเอียดการจัดเรต IP/nema | ช่วงการตรวจจับ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,464.00 ฿ 1,297.05 | OPTEX_FA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | - | - | - | - | [สีแดง] LED สีแดง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เลือกเปิดสว่าง/มืด-เปิดได้ | - | - | - | 2m | - | - | - | - | - | -25 ถึง +55 | 0.50 ปอนด์ต่อ EA | พลาสติกสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด | รูยึดยาว | การปราบปรามเบื้องหลัง | การปรับ ตัวต้านทานปรับค่าได้ | 10 ถึง 30 | 1 แต่ละ NPN | โครงสร้าง PBT, เลนส์ โพลีคาร์บอเนต | IP67 | 25 to 150 | ||
฿ 2,402.00 | OPTEX_FA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | - | - | - | - | [สีแดง] LED สีแดง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เลือกเปิดสว่าง/มืด-เปิดได้ | - | - | - | 2m | - | - | - | - | - | -25 ถึง +55 | 0.50 ปอนด์ต่อ EA | พลาสติกสี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด | - | การปราบปรามเบื้องหลัง | การปรับ ตัวต้านทานปรับค่าได้ | 10 ถึง 30 | 1 แต่ละ NPN | เคส ABS เลนส์ โพลีคาร์บอเนต | IP67 | 10 to 80 | ||
฿ 1,478.67 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | มาตรฐาน | [สีแดง] LED สีแดง | แบบเหลี่ยม | [พลาสติก] ABS | ประเภท แบบฝัง | ถึง 100 | การสะท้อน BGS | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | -25~ 55 | 35~ 85 | IP67 | 20 | 11 | 41.3 | การปรับความเร็วการตอบสนอง | รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ชนิดระยะสั้น (ไฟ LED แคบกำลังสูง) | — | — | — | สลับระหว่าง สว่าง ON / มืด ON ได้ด้วยสวิตช์ | — | (สีส้ม) เอาต์พุต, (สีเขียว) เสถียร | ตัวยึดติดตั้ง BEF-W100-B (แยกจำหน่าย)/สายคอนเนคเตอร์ ซีรีส์ JCN | M8 (4 ขา) | — | — | — | — | 5 to 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,849.00 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | มาตรฐาน | [สีแดง] LED สีแดง | แบบเหลี่ยม | [พลาสติก] ABS | ประเภท แบบฝัง | ถึง 100 | การสะท้อน BGS | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | -25~ 55 | 35~ 85 | IP67 | 20 | 11 | 31 | การปรับความเร็วการตอบสนอง | การแสดงรหัส | ชนิดระยะสั้น (ไฟ LED แคบกำลังสูง) | — | — | — | สลับระหว่าง สว่าง ON / มืด ON ได้ด้วยสวิตช์ | — | (สีส้ม) เอาต์พุต, (สีเขียว) เสถียร | ฟิตติ้งติดตั้ง: BEF-W100-B | 2 ม. (⌀3.8 มม.) | — | — | — | — | 5 to 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,478.67 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | มาตรฐาน | [สีแดง] LED สีแดง | แบบเหลี่ยม | [พลาสติก] ABS | ประเภท แบบฝัง | ถึง 300 | การสะท้อน BGS | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | -25~ 55 | 35~ 85 | IP67 | 20 | 11 | 41.3 | การปรับความเร็วการตอบสนอง | รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ชนิดระยะกลาง (ไฟ LED แคบกำลังสูง) | — | — | — | สลับระหว่าง สว่าง ON / มืด ON ได้ด้วยสวิตช์ | — | (สีส้ม) เอาต์พุต, (สีเขียว) เสถียร | ตัวยึดติดตั้ง BEF-W100-B (แยกจำหน่าย)/สายคอนเนคเตอร์ ซีรีส์ JCN | M8 (4 ขา) | — | — | — | — | 10 to 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,478.67 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)] เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | ด้านสี | การสะท้อน | แบบรวม | มาตรฐาน | [สีแดง] LED สีแดง | แบบเหลี่ยม | [พลาสติก] ABS | ประเภท แบบฝัง | ถึง 300 | การสะท้อน BGS | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | -25~ 55 | 35~ 85 | IP67 | 20 | 11 | 31 | การปรับความเร็วการตอบสนอง | การแสดงรหัส | ชนิดระยะกลาง (ไฟ LED แคบกำลังสูง) | — | — | — | สลับระหว่าง สว่าง ON / มืด ON ได้ด้วยสวิตช์ | — | (สีส้ม) เอาต์พุต, (สีเขียว) เสถียร | ฟิตติ้งติดตั้ง: BEF-W100-B | 2 ม. (⌀3.8 มม.) | — | — | — | — | 10 to 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,132.00 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | เลเซอร์เซนเซอร์ | ด้านสี / พื้นที่ขนาดเล็ก | การสะท้อน | แบบรวม | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | แบบเหลี่ยม | [พลาสติก] ABS | ประเภท แบบฝัง | ถึง 100 | การสะท้อน BGS | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP67 | 20 | 11 | 41.3 | การปรับความเร็วการตอบสนอง | รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ระยะสั้น (เลเซอร์ คลาส 1) | — | — | — | สลับระหว่าง สว่าง ON / มืด ON ได้ด้วยสวิตช์ | — | (สีส้ม) เอาต์พุต, (สีเขียว) การแผ่รังสีเลเซอร์ | ตัวยึดติดตั้ง BEF-W100-B (แยกจำหน่าย)/สายคอนเนคเตอร์ ซีรีส์ JCN | M8 (4 ขา) | — | — | — | — | 5 to 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,132.00 | OPT PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | เลเซอร์เซนเซอร์ | ด้านสี / พื้นที่ขนาดเล็ก | การสะท้อน | แบบรวม | เลเซอร์ | [สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1 | แบบเหลี่ยม | [พลาสติก] ABS | ประเภท แบบฝัง | ถึง 300 | การสะท้อน BGS | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ฮิสเทอรีซิส ต่ำ / ผลพื้นหลัง | -10~ 50 | 35~ 85 | IP67 | 20 | 11 | 41.3 | การปรับความเร็วการตอบสนอง | รูปแบบคอนเนคเตอร์ | ชนิดระยะกลาง (เลเซอร์ คลาส 1) | — | — | — | สลับระหว่าง สว่าง ON / มืด ON ได้ด้วยสวิตช์ | — | (สีส้ม) เอาต์พุต, (สีเขียว) การแผ่รังสีเลเซอร์ | ตัวยึดติดตั้ง BEF-W100-B (แยกจำหน่าย)/สายคอนเนคเตอร์ ซีรีส์ JCN | M8 (4 ขา) | — | — | — | — | 10 to 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
เอาต์พุต | NPN |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง