1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสำหรับท่อสแตนเลส, นิปเปิล

ฟิตติ้งสำหรับท่อสแตนเลส, นิปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 558.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งทำจากวัสดุ SUS304 2B ตามมาตรฐาน JIS G4305 [โปรดดูข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในแคตตาล็อก]

[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งทำจากวัสดุ SUS304 2B ตามมาตรฐาน JIS G4305

รหัสสินค้า
SU-U-N-100
SU-U-N-125
SU-U-N-150
SU-U-N-175
SU-U-N-200
SU-U-N-225
SU-U-N-250
SU-U-N-275
SU-U-N-300
SU-U-N-325
SU-U-N-350
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ความยาว S ของปลั๊ก เส้นผ่าศูนย์กลาง D 'ของส่วนปลั๊ก

฿ 558.77

KRT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1006098

฿ 680.79

KRT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 12560123

฿ 825.21

KRT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 15080148

฿ 880.27

KRT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 17580173

฿ 950.14

KRT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 20080198

฿ 1,032.21

KRT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 22580223

฿ 1,108.09

KRT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 25080248

฿ 1,178.10

KRT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 27580273

฿ 1,254.00

KRT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 30080298

฿ 2,002.01

KRT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 325100323

฿ 2,120.45

KRT DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 350100348

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง หัวฉีด วัสดุ SUS304
ปะเก็น ไม่มี