(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[โปรดดูข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในแคตตาล็อก]
หน้าแปลนมุมฉากสำหรับการเชื่อมต่อหน้าแปลน (ทาสี SS +)
[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแรงสูง: แว็กซ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปท่อสไปรัลมีคุณสมบัติเสริมความแข็งแรงสูง จึงเหมาะสำหรับใช้กับท่อความเร็วสูง, ท่อดูดฝุ่น, และท่อระบาย
· การสูญเสียจากความฝืดและการรั่วไหลต่ำ: ท่อสไปรัลมีลักษณะกลมมนและพื้นผิวด้านในเรียบ ทำให้มีขนาดความต้านทานต่ำมาก ขึ้นชื่อในเรื่องล็อคซีมแข็งแรงที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และมีการรั่วไหลเพียง 1/1,000 เมื่อเทียบกับท่อแบบเหลี่ยม
· ติดตั้งรวดเร็ว: สามารถเชื่อมต่อท่อสไปรัลได้ง่าย ยึดกับเพดานได้ง่าย และทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็ว
· คุณภาพของวัสดุที่ผลิตจากโรงงานจะมีความมั่นคง และสามารถใช้ในการเดินท่อได้อย่างไร้กังวล
· ประหยัดค่าใช้จ่าย: ท่อสไปรัลมีราคาไม่สูงเนื่องจากเป็นสินค้ามาตรฐานที่ผลิตเป็นจำนวนมากในโรงงาน
· สามารถส่งปริมาณลมต้องการด้วยพื้นที่พื้นผิวที่เล็กกว่าท่อแบบเหลี่ยม จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินท่อแบบฉนวนกันความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
SD-Z-AF-200 |
SD-Z-AF-225 |
SD-Z-AF-250 |
SD-Z-AF-275 |
SD-Z-AF-300 |
SD-Z-AF-325 |
SD-Z-AF-350 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 980.51 | KRT DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 | ||
฿ 1,030.02 | KRT DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 225 | ||
฿ 1,079.55 | KRT DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | ||
฿ 1,165.27 | KRT DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 275 | ||
฿ 1,250.98 | KRT DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 | ||
฿ 1,342.73 | KRT DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 325 | ||
฿ 1,428.29 | KRT DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 350 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน มุม | วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง