(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับจิ๊กวัดงาน จิ๊กงานเชื่อม และจิ๊กจับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์จับยึดสำหรับการแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
STPPM150 |
TPPM50 |
TPPM150 |
TPPM250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงขันแน่น (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,801.09 ฿ 1,215.92 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 1360 | สเตนเลส | M8 | 40 | ถึง 1,399 | 118 | ||
฿ 632.14 ฿ 312.97 | TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 910 | เหล็กกล้า | M6 | 20 | ถึง 1,399 | 64 | ||
฿ 743.14 ฿ 425.00 | TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1360 | เหล็กกล้า | M8 | 40 | ถึง 1,399 | 118 | ||
฿ 1,421.47 ฿ 724.95 | TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3180 | เหล็กกล้า | M10 | 70.3 | 3100 ถึง | 171 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | วิธีการแนบ | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | การแนบ รูปทรง ส่วน | สกรู | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง