(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมสำหรับแคลมป์นก
รหัสสินค้า |
---|
TNG0422 |
TNG0425 |
TNG0442 |
TNG0442H |
TNG0644 |
TNG0651 |
TNG0863 |
TNG0875 |
TNG1085 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | หัว ยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (มิลลิเมตร) | หัว ยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | จำนวน น็อต (มิลลิเมตร) | รูปทรง น๊อตตัวเมีย (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท น๊อตตัวเมีย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.34 | SUTBOLTNUT FOR TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | - | 8.5 | 22 | 1 | หกเหลี่ยม | 3 | ||
฿ 94.68 | SUTBOLTNUT FOR TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 10.5 | 13.5 | 25 | 2 | หกเหลี่ยม + สี่เหลี่ยม | 3 | ||
฿ 154.29 ฿ 124.51 | SUTBOLTNUT FOR TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 10.5 | 13.5 | 42 | 2 | หกเหลี่ยม + สี่เหลี่ยม | 3 | ||
฿ 117.74 ฿ 61.67 | SUTBOLTNUT FOR TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10.5 | 13.5 | 42 | 2 | หกเหลี่ยม | 3 | ||
฿ 168.58 | SUTBOLTNUT FOR TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 15 | 44 | 2 | หกเหลี่ยม | 5 | ||
฿ 155.02 ฿ 81.00 | SUTBOLTNUT FOR TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 6 | 10 | 15 | 51 | 2 | หกเหลี่ยม | 5 | ||
฿ 248.58 ฿ 99.01 | SUTBOLTNUT FOR TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 13 | 18.5 | 63 | 2 | หกเหลี่ยม | 6.5 | ||
฿ 175.32 ฿ 93.39 | SUTBOLTNUT FOR TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 13 | 18.5 | 75 | 2 | หกเหลี่ยม | 6.5 | ||
฿ 343.14 ฿ 132.04 | SUTBOLTNUT FOR TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 15 | 23 | 85 | 2 | หกเหลี่ยม | 8 |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ | สกรู แคลมป์ยึด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง