(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับจิ๊กวัดงาน จิ๊กงานเชื่อม และจิ๊กจับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์จับยึดสำหรับการแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
STD04F |
STD08F |
TD01F |
TD03F |
TD03S |
TD04F |
TD08F |
TD08S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงขันแน่น (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | ความสูงของ แขน H (มิลลิเมตร) | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | ชนิดสกรู ปลาย | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 790.00 ฿ 405.03 | TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 200 | สเตนเลส | เหล็กกล้า | 16.3 | 17.6 | ถึง 269 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | การปรับสไลด์ | ||
฿ 716.98 ฿ 427.03 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 300 | สเตนเลส | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | 17.5 | 28 | 270 ถึง 499 | สลักเกลียว ด้วย ยาง | การปรับสไลด์ | ||
฿ 397.69 ฿ 217.02 | TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 200 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 19.3 | 26 | ถึง 269 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) | ||
฿ 432.23 ฿ 217.28 | TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 300 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 31.0 | 37.5 | 270 ถึง 499 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | การปรับสไลด์ | ||
฿ 427.61 ฿ 243.01 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 300 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 39.4 | 37.5 | 270 ถึง 499 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | การปรับสไลด์ | ||
฿ 396.91 ฿ 216.99 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 200 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 16.3 | 17.6 | ถึง 269 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | การปรับสไลด์ | ||
฿ 423.70 ฿ 232.02 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 300 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | 17.5 | 28 | 270 ถึง 499 | สลักเกลียว ด้วย ยาง | การปรับสไลด์ | ||
฿ 407.57 ฿ 231.99 | TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 300 | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | 25.3 | 28 | 270 ถึง 499 | สลักเกลียว ด้วย ยาง | การปรับสไลด์ |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง