(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับใช้ในงานตรวจสอบ งานเชื่อม งานประกอบ และจิ๊กงานตัดเฉือน
รหัสสินค้า |
---|
TDA42F |
TDV150F |
TDV250F |
TDV250FL |
TDV350F |
TDV450F |
TDV450FL |
TDV550F |
TDV650F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กำลังตลับลูกปืนสูงสุด (N) | สกรู แคลมป์ยึด | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | ความสูงของ แขน H (มิลลิเมตร) | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | ชนิดสกรู ปลาย | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 578.19 ฿ 283.02 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2000 | แบบปรับได้ | M8 | เหล็กกล้า | 54 | 63 | 1050 ถึง 2259 | [สลักเกลียว เหล็กกล้า] สลักเกลียว เหล็กกล้า | การปรับสไลด์ | ||
฿ 354.27 ฿ 188.01 | TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 500 | แบบปรับได้ | M4 | เหล็ก + แพ้ด ยาง | 27 | 26 | 500 ถึง 1,049 | สลักเกลียว ด้วย ยาง | การปรับสไลด์ | ||
฿ 415.04 ฿ 216.98 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 910 | ความสำรวม | M6 | เหล็ก + แพ้ด ยาง | 32.5 | 33 | 500 ถึง 1,049 | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) | ||
฿ 466.48 ฿ 235.99 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 910 | แบบปรับได้ | M6 | เหล็ก + แพ้ด ยาง | 32.5 | 58 | 500 ถึง 1,049 | สลักเกลียว ด้วย ยาง | การปรับสไลด์ | ||
฿ 528.00 ฿ 320.97 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2270 | ความสำรวม | M8 | เหล็ก + แพ้ด ยาง | 47.7 | 57.2 | 2260 ถึง | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) | ||
฿ 543.07 ฿ 280.01 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 2270 | แบบปรับได้ | M8 | เหล็ก + แพ้ด ยาง | 47.8 | 71.4 | 2260 ถึง | สลักเกลียว ด้วย ยาง | การปรับสไลด์ | ||
฿ 691.55 ฿ 339.00 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 2270 | แบบปรับได้ | M8 | เหล็ก + แพ้ด ยาง | 47.8 | 114 | 2260 ถึง | สลักเกลียว ด้วย ยาง | การปรับสไลด์ | ||
฿ 814.83 ฿ 382.97 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3400 | ความสำรวม | M10 | เหล็ก + แพ้ด ยาง | 63 | 91 | 2260 ถึง | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) | ||
฿ 683.18 ฿ 368.03 | SUT TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 3400 | แบบปรับได้ | M10 | เหล็ก + แพ้ด ยาง | 63 | 91.8 | 2260 ถึง | สลักเกลียว ด้วย ยาง | การปรับสไลด์ |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ รูปทรง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง