(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พูลเล่ย์ สำหรับรุ่น MXL
[คุณสมบัติ]
· มีหมายเลข ฟัน ความกว้าง รูปร่างบอส ฯลฯ ให้เลือกมากมาย
· เรามีกลุ่ม พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก เล่ย์ทรงกระบอกที่มีความกว้างของ สายพาน 100 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สะดวกสำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่และตัวติดตั้ง ชิป IC
รหัสสินค้า |
---|
P28MXL100-33 |
P30MXL100-33 |
P31MXL100-33 |
P35MXL100-33 |
P120MXL100-33 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 825.86 | UNT TIMING PULLEY MXL | 1 ชิ้น | 54 วัน | 28 | ||
฿ 963.19 ฿ 476.88 | TIMING PULLEY MXL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | ||
฿ 939.55 | UNT TIMING PULLEY MXL | 1 ชิ้น | 54 วัน | วันที่ 31 | ||
฿ 1,056.35 | UNT TIMING PULLEY MXL | 1 ชิ้น | 13 วัน | 35 | ||
฿ 6,174.42 | UNT TIMING PULLEY MXL | 1 ชิ้น | 54 วัน | 120 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก บาร์ | ชุด สายพาน | MXL | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) | สัญลักษณ์ รูปทรง | 33 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง