1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเล่ย์ 1.5GT

พูลเล่ย์ 1.5GT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 533.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ยี่ห้อ ประตู unitta Asia ได้ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โดย MISUMI โดยไม่ต้องเขียนแบบและจัดส่งให้กับคุณ
พูลเล่ย์ สำหรับ 1.5GT.
[คุณสมบัติ]
· มีหมายเลข ฟัน ความกว้าง รูปร่างบอส ฯลฯ ให้เลือกมากมาย
· เรามีกลุ่ม พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก เล่ย์ทรงกระบอกที่มีความกว้างของ สายพาน 60 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์ การวางตำแหน่ง งานละเอียด
·มีประโยชน์สำหรับตาราง XY
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับเคลื่อนแขนหุ่นยนต์ ฯลฯ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
P16-1.5GT-60-33
P24-1.5GT-60-33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)

฿ 533.50

UNT GT PULLEY 1.5GT 1 ชิ้น 5 วัน 16

฿ 782.56

UNT GT PULLEY 1.5GT 1 ชิ้น 54 วัน 24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก บาร์ ชุด สายพาน 1.5GT ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)(มิลลิเมตร) 60
วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) สัญลักษณ์ รูปทรง 33