1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานไทม์มิ่ง Power Grip, รุ่น XL

สายพานไทม์มิ่ง Power Grip, รุ่น XL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 269.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สายพานไทม์มิ่ง Power Grip, รุ่น XL
เป็น สายพานไทม์มิ่ง รูป เส้นรูปฟัน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู สายพาน นี้ใช้ใน เครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เสมอ
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง สายพาน: ปลายปิด
· ประเภท ฟัน ของ สายพาน: XL (เส้นรูปฟัน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู)
· พิทช์ ฟัน: 5.08 มม.
·ความกว้างของ สายพาน: 6.4, 7.9, 9.5, 12.7 และ 37 มม.
· ความยาวเส้นรอบวง สั้นที่สุด/ยาวที่สุด: 127 มม. และ 2255.32 มม.
· วัสดุ:
ยาง ฟัน: คลอโรพรีน
เส้นแกน: ไฟเบอร์กลาส
ชั้นปกป้อง พื้นผิว ฟัน: ผ้าใบ ไนล่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้กับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ใน ระบบ ส่งกำลังใน เครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
50XL037
70XL037
90XL037
92XL050
110XL037
114XL037
120XL025
120XL037
130XL037SALE
140XL037
142XL037
150XL037
160XL050
170XL050
176XL037
190XL037
202XL037
298XL037
364XL037
580XL050
860XL050
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.)
(มิลลิเมตร)
เส้นรอบวงของ พิทช์
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด ความกว้าง สายพาน
(มิลลิเมตร)

฿ 294.33

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 29 วัน 37127.002537

฿ 327.18

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 5 วัน 37177.803537

฿ 318.52

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 30 วัน 37228.604537

฿ 408.01

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 13 วัน 50233.684612.7

฿ 347.13

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 5 วัน 37279.405537

฿ 325.17

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 33 วัน 37289.565737

฿ 269.54

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 29 วัน 25304.80606.4

฿ 351.97

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 5 วัน 37304.806037

฿ 383.83

฿ 230.34

TIMING BELT XL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 37330.206537

฿ 352.38

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 29 วัน 37355.607037

฿ 352.38

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 30 วัน 37360.687137

฿ 378.58

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 5 วัน 373817537

฿ 481.79

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 5 วัน 50406.408012.7

฿ 486.62

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 7 วัน 50431.808512.7

฿ 394.71

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 34 วัน 37447.048837

฿ 406.20

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 28 วัน 37482.609537

฿ 412.85

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 34 วัน 37513.0810137

฿ 566.67

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 75 วัน 37756.921499.5

฿ 519.88

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 34 วัน 37924.5618237

฿ 781.72

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 27 วัน 501473.2029012.7

฿ 951.64

UNT TIMING PULLEY XL 1 ชิ้น 28 วัน 502184.4043012.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายพาน ปิดท้าย พื้นผิว ฟัน สายพาน มาตรฐาน (ด้านเดียว) วัสดุ สายพาน สายพาน ยาง
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน ไฟเบอร์กลาส ชุด สายพาน XL สายพาน พิทช์(มิลลิเมตร) 5.080