(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟันทั้งสองด้านของสายพานเป็นฟันทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบ H ตามมาตรฐาน JIS และ ISO
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | สองเท่า (ทั้งใบหน้า) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ชุด สายพาน | DH | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.)(มิลลิเมตร) | 200 |
เส้นรอบวงของ พิทช์(มิลลิเมตร) | 1676.40 | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | 132 | ความกว้าง สายพาน(มิลลิเมตร) | 50.8 |
สายพาน พิทช์(มิลลิเมตร) | 12.700 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 660DH200 ในชุด สายพานคู่ชนิด DH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง