(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายพานไทม์มิ่งรุ่น HTD ชนิด 8M
เป็นสายพานฟันกลม เป็นสายพานที่ใช้ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบสายพาน : วงปิด
• รูปแบบฟัน : 8M (สายพานฟันกลม)
• ระยะพิทซ์ของสายพาน : 8 mm.
• ความกว้างของสายพาน : 20, 30, 50 และ 85 mm.
• ความยาวเส้นรอบวงสายพานสั้นที่สุดและยาวที่สุด : 416 mm. และ 4400 mm.
· วัสดุ:
ฟันสายพาน : ยางคลอโรพรีน
เส้นลวดรับแรงดึงภายใน : เส้นใยไฟเบอร์กลาส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นรอบวงของ พิทช์ (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,513.46 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 1000 | 125 | ||
฿ 2,340.70 | HTD BELT 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 1000 | 125 | ||
฿ 3,707.95 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 1000 | 125 | ||
฿ 1,562.91 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 1040 | 130 | ||
฿ 2,306.47 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 1040 | 130 | ||
฿ 3,804.44 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 1040 | 130 | ||
฿ 1,581.60 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 1056 | 132 | ||
฿ 2,388.48 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 1080 | 135 | ||
฿ 1,646.26 | UNT HTD BELT 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 1120 | 140 | ||
฿ 2,428.28 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 1120 | 140 | ||
฿ 4,037.21 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 1120 | 140 | ||
฿ 2,560.35 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 1152 | 144 | ||
฿ 1,725.13 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 1184 | 148 | ||
฿ 2,560.35 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 27 วัน | 30 | 1184 | 148 | ||
฿ 1,725.13 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 1200 | 150 | ||
฿ 2,560.35 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 1200 | 150 | ||
฿ 4,239.24 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 1200 | 150 | ||
฿ 1,769.75 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 1248 | 156 | ||
฿ 2,628.50 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 1248 | 156 | ||
฿ 1,821.62 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 1280 | 160 | ||
฿ 2,696.64 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 1280 | 160 | ||
฿ 4,465.38 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 1280 | 160 | ||
฿ 1,861.42 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 1304 | 163 | ||
฿ 1,861.42 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 29 วัน | 20 | 1320 | 165 | ||
฿ 2,762.37 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 1360 | 170 | ||
฿ 4,683.69 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 1360 | 170 | ||
฿ 1,899.42 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 1392 | 174 | ||
฿ 2,830.52 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 1392 | 174 | ||
฿ 1,918.10 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 1400 | 175 | ||
฿ 1,944.03 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 1424 | 178 | ||
฿ 2,927.01 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 1440 | 180 | ||
฿ 1,967.56 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 29 วัน | 20 | 1480 | 185 | ||
฿ 8,221.17 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 31 วัน | 85 | 1480 | 185 | ||
฿ 2,141.84 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 1520 | 190 | ||
฿ 2,141.84 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 1600 | 200 | ||
฿ 3,171.84 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 1600 | 200 | ||
฿ 5,265.02 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 1600 | 200 | ||
฿ 8,917.08 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 9 วัน | 85 | 1600 | 200 | ||
฿ 2,306.47 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 27 วัน | 20 | 1680 | 210 | ||
฿ 3,425.73 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 1680 | 210 | ||
฿ 2,306.47 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 1760 | 220 | ||
฿ 3,425.73 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 1760 | 220 | ||
฿ 3,496.29 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 1800 | 225 | ||
฿ 5,805.96 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 1800 | 225 | ||
฿ 3,835.20 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 1904.00 | 238 | ||
฿ 6,372.83 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 27 วัน | 50 | 1904.00 | 238 | ||
฿ 10,803.42 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 9 วัน | 85 | 1904.00 | 238 | ||
฿ 2,590.50 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 2000 | 250 | ||
฿ 3,835.20 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 2000 | 250 | ||
฿ 2,802.17 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 2104.00 | 263 | ||
฿ 4,162.05 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 2104.00 | 263 | ||
฿ 7,200.20 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 2104.00 | 263 | ||
฿ 2,802.17 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 2160 | 270 | ||
฿ 4,162.05 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 28 วัน | 30 | 2160 | 270 | ||
฿ 2,802.17 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 2240 | 280 | ||
฿ 4,162.05 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 2240 | 280 | ||
฿ 2,842.58 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 2272.00 | 284 | ||
฿ 3,025.90 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 2400 | 300 | ||
฿ 4,493.73 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 2400 | 300 | ||
฿ 7,367.25 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 2400 | 300 | ||
฿ 3,265.92 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 2600 | 325 | ||
฿ 4,860.38 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 2600 | 325 | ||
฿ 3,454.07 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 2800 | 350 | ||
฿ 5,128.74 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 2800 | 350 | ||
฿ 10,662.30 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 3048.00 | 381 | ||
฿ 6,546.50 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 3200 | 400 | ||
฿ 4,742.78 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 3280.00 | 410 | ||
฿ 5,241.51 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 3360.00 | 420 | ||
฿ 7,428.76 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 3360.00 | 420 | ||
฿ 1,186.61 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 416 | 52 | ||
฿ 927.90 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 480 | 60 | ||
฿ 1,365.71 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 480 | 60 | ||
฿ 1,036.45 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 560 | 70 | ||
฿ 1,523.11 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 560 | 70 | ||
฿ 1,064.19 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 600 | 75 | ||
฿ 1,579.19 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 600 | 75 | ||
฿ 1,120.87 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 640 | 80 | ||
฿ 1,184.20 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 28 วัน | 20 | 680 | 85 | ||
฿ 1,214.95 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 720 | 90 | ||
฿ 1,781.82 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 720 | 90 | ||
฿ 1,845.14 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 760 | 95 | ||
฿ 1,292.75 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 800 | 100 | ||
฿ 1,918.10 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 800 | 100 | ||
฿ 3,157.37 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 800 | 100 | ||
฿ 1,327.72 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 840 | 105 | ||
฿ 1,962.73 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 840 | 105 | ||
฿ 1,998.31 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 856 | 107 | ||
฿ 3,298.48 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 856 | 107 | ||
฿ 1,365.71 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 880 | 110 | ||
฿ 2,009.77 | UNT HTD PULLEY 8M | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 880 | 110 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ชุด สายพาน | 8M | ประเภทรูปทรงสายพาน | สายพาน HTD เส้นรูปฟัน แบบวงกลม |
สายพาน พิทช์(มิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง