1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานพาวเวอร์คู่, รุ่น D5GT

สายพานพาวเวอร์คู่, รุ่น D5GT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,203.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เส้นรูปฟันโค้ง GT ที่แข็งแรงทั้งสองด้าน, ระยะพิทช์ 5 มม.

รหัสสินค้า
1090-D5GT-25
1165-D5GT-15
1630-D5GT-9
375-D5GT-9
440-D5GT-15
570-D5GT-25
580-D5GT-9
770-D5GT-15
830-D5GT-9SALE
830-D5GT-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.)
(มิลลิเมตร)
เส้นรอบวงของ พิทช์
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด

฿ 5,259.64

UNT GT BELT D5GT 1 ชิ้น 13 วัน 251090218

฿ 3,542.15

UNT GT BELT D5GT 1 ชิ้น 46 วัน 151165233

฿ 2,895.08

UNT GT BELT D5GT 1 ชิ้น 46 วัน 91630326

฿ 1,203.20

UNT GT BELT D5GT 1 ชิ้น 13 วัน 937575

฿ 2,027.30

UNT GT BELT D5GT 1 ชิ้น 13 วัน 1544088

฿ 3,668.19

UNT GT BELT D5GT 1 ชิ้น 13 วัน 25570114

฿ 1,462.61

UNT GT BELT D5GT 1 ชิ้น 13 วัน 9580116

฿ 2,734.07

UNT GT BELT D5GT 1 ชิ้น 46 วัน 15770154

฿ 1,817.43

฿ 943.97

GT BELT D5GT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9830166

฿ 2,835.38

UNT GT BELT D5GT 1 ชิ้น 13 วัน 15830166

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายพาน ปิดท้าย พื้นผิว ฟัน สายพาน สองเท่า (ทั้งใบหน้า) วัสดุ สายพาน สายพาน ยาง
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน ไฟเบอร์กลาส ชุด สายพาน 5GT ประเภทรูปทรงสายพาน สายพาน GT เส้นรูปฟัน แบบวงกลม
สายพาน พิทช์(มิลลิเมตร) 5